Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Output IP3: +37 dBm
- P1dB: +29 dBm
- Gain: 17 dB
- Supply Voltage: +5 V
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 3.70 x 2.62 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC-APH462 is a high dynamic range, two stage GaAs HEMT MMIC 1 Watt Power Amplifier which operates between 15 and 27 GHz. The HMC-APH462 provides 17 dB of gain, and an output power of +29 dBm at 1 dB compression from a +5 V supply voltage. All bond pads and the die backside are Ti/Au metallized and the amplifier device is fully passivated for reliable operation.
The HMC-APH462 GaAs HEMT MMIC 0.8 Watt Power Amplifier is compatible with conventional die attach methods, as well as thermocompression and thermosonic wire bonding, making it ideal for MCM and hybrid microcircuit applications. All data Shown herein is measured with the chip in a 50 Ohm environment and contacted with RF probes.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- VSAT
- Military & Space
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.