Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Noise Figure: <5 dB
- P1dB: +7 dBm
- Gain: 13 dB
- Supply Voltage: +2.4V
- 50 Ohm Matched Input / Output
- Die Size: 3.2 x 1.6 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC-ALH508 is a three stage GaAs HEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) which operates between 71 and 86 GHz. The HMC-ALH508 features 13 dB of small signal gain, 4.5 dB of noise figure and an output power of +7 dBm at 1 dB compression from two supply voltages at 2.1V and 2.4V respectively. All bond pads and the die backside are Ti/Au metallized and the amplifier device is fully passivated for reliable operation.
This versatile LNA is compatible with conventional die attach methods, as well as thermocompression and thermosonic wire bonding, making it ideal for MCM and hybrid microcircuit applications. All data shown herein is measured with the chip in a 50 Ohm environment and contacted with RF probes.
Applications
- Short Haul / High Capacity Links
- Wireless LANs
- Automotive Radar
- Military & Space
- E-Band Communication Systems
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC-ALH508-DIE Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.