Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: < 2 dB @ 20 GHz
  • Gain: 20 dB
  • P1dB Output Power: +14 dBm
  • Supply Voltage: +4V @ 90 mA
  • Die Size: 2.25 x 1.58 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC-ALH476 is a GaAs MMIC HEMT Low Noise Wideband Amplifier die which operates between 14 and 27 GHz. The amplifier provides 20 dB of gain, 2 dB noise figure and +14 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring only 90 mA from a +4V supply voltage. The HMC-ALH476 amplifier is ideal for integration into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small size.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios
  • Military & Space
  • Test Instrumentation 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь