Обзор
Особенности и преимущества
- Noise Figure: 2.2 dB @ 12 GHz
- Gain: 13 dB @ 14 GHz
- P1dB Output Power: +16 dBm @ 12 GHz
- Supply Voltage: +5V @ 30 mA
- Die Size: 1.48 x 0.9 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC-ALH435 is a GaAs MMIC HEMT Low Noise Wideband Amplifier die which operates between 5 and 20 GHz. The amplifier provides 13 dB of gain, 2.2 dB noise figure at 12 GHz and +16 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring only 30 mA from a +5V supply voltage. The HMC-ALH435 amplifier is ideal for integration into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small size.
Applications
- Wideband Communication Systems
- Surveillance Systems
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- Military & Space
- Test Instrumentation
- VSAT
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.