Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 2 dB
  • Gain: 16 dB @ 40 GHz
  • P1dB Output Power: +6 dBm
  • Supply Voltage: +4V @ 87 mA
  • Die Size: 2.7 x 1.44 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC-ALH376 is a GaAs MMIC HEMT three stages, self-biased Low Noise Amplifier die which operates between 35 and 45 GHz. The amplifier provides 16 dB of gain, a 2 dB noise figure and +6 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring only 87 mA from a single +4V supply. This self-biased LNA is ideal for integration into hybrid assemblies or Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small size (3.9 mm²).

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios
  • Test Equipment & Sensors
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь