Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Noise Figure: 3.0 dB
  • Gain: 20 dB
  • P1dB Output Power: +12 dBm
  • Supply Voltage: +2.5V @ 52 mA
  • Die Size: 1.80 x 0.73 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC-ALH313 is a three stage GaAs MMIC HEMT Low Noise Amplifier die which operates between 27 and 33 GHz. The amplifier provides 20 dB of gain, a 3 dB noise figure and +12 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring only 52 mA from a +2.5V supply voltage. This amplifier die is ideal for use as a LNA or driver amplifier, and may be easily integrated into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small size (1.30 mm²) .

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • Point-to-Multi-Point Radios
  • VSAT
  • Test Equipment & Sensors
  • Military & Space

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь