Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- P1dB Output Power: +12 dBm
- Gain: 25 dB
- Noise Figure: 3 dB @ 25 GHz
- Supply Voltage: +2.5V @ 52 mA
- Die Size: 1.80 x 0.73 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC-ALH311 is a GaAs MMIC HEMT Low Noise Driver Amplifier die which operates between 22 and 26.5 GHz. The amplifier provides 25 dB of gain, a typical noise figure of 3 dB at 25 GHz, and +12 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring only 52 mA from a +2.5V supply voltage. The HMCALH311 is ideal for microwave radio driver amplifier applications between 22 to 26.5 GHz. Due to its small size, the HMC-ALH311 die is ideal for integration into Multi-Chip-Modules (MCMs).
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Digital Radios
- Military & Space
- Test Instrumentation
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (5)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
HMC-ALH311-DIE Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.