Обзор
Особенности и преимущества
- Noise Figure: 4 dB
- Gain: 11.5 dB
- P1dB Output Power: +15 dBm
- Supply Voltage: +4V @ 60 mA
- Die Size: 2.5 x 1.4 x 0.1 mm
Подробнее о продукте
The HMC-ALH140 is a two Stage GaAs MMIC HEMT Low Noise Amplifier die which operates between 24 and 40 GHz. The amplifier provides 11.5 dB of gain, from a bias supply of +4V @ 66 mA with a noise figure of 4 dB. The HMC-ALH140 amplifier die is ideal for integration into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small size (2.10 mm²).
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- VSAT
- SATCOM
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC-ALH140-DIE Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.