Обзор

Особенности и преимущества

  • High Output IP3: 29 dBm
  • High P1dB: 18 dBm
  • High Gain: 18.5 dB
  • Bias Supply: +5V
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 2.4 x 1.64 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC-ABH264 is a high dynamic range GaAs PHEMT MMIC Medium Power Amplifier which operates between 34 and 42 GHz. The HMC-ABH264 provides 18.5 dB of gain, and an output power of 18 dBm at 1 dB compression from a +5V supply. The HMC-ABH264 amplifier can easily be integrated into Multi-Chip-Modules (MCMs) due to its small size.

This compact medium power amplifier die delivers consistent output power and excellent gain flatness across its rated bandwidth. All data is herein is measured with the chip in a 50 Ohm test fixture connected via 0.025mm (1 mil) diameter wire bonds of minimal length 0.31mm (12 mils).

Applications

  • Point-to-Point Radio
  • Point-to-Multi-Point Radio
  • VSAT
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь