Обзор

Особенности и преимущества

  • Output IP3: +25 dBm
  • P1dB: +17 dBm
  • Gain: 24 dB
  • Supply Voltage: +5V
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 3.2 x 1.42 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC-ABH241 is a four stage GaAs HEMT MMIC Medium Power Amplifier which operates between 50 and 66 GHz. The HMC-ABH241 provides 24 dB of gain, and an output power of +17 dBm at 1dB compression from a +5V supply voltage. All bond pads and the die backside are Ti/Au metallized and the amplifier device is fully passivated for reliable operation.

The HMC-ABH241 GaAs HEMT MMIC Medium Power Amplifier is compatible with conventional die attach methods, as well as thermocompression and thermosonic wire bonding, making it ideal for MCM and hybrid microcircuit applications. All data shown herein is measured with the chip in a 50 Ohm environment and contacted with RF probes.

Applications

  • Short Haul / High Capacity Links
  • Wireless LAN Bridges
  • Military & Space

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь