Триггеры

Триггер – один из фундаментальных элементов цифрового мира. Триггеры обычно используются в качестве элементов хранения состояний в последовательных логических схемах. Микросхемы с триггерами также используются для реализации некоторых стандартных функций, таких как подсчет импульсов и синхронизация времени с источником опорных тактовых сигналов или с любым переменным по времени сигналом.

Analog Devices выпускает широкий ряд триггеров типа D и T. Представители этой линейки способны поддерживать скорости передачи данных до 43 Гбит/с и работать с тактовой частотой до 43 ГГц. Все наши микросхемы триггеров отвечают требованиям RoHS и доступны в корпусах для поверхностного монтажа с габаритами 3 × 3 или 4 × 4 мм.

Области применения:
• Последовательная передача данных
• Быстродействующие делители частоты
• Оборудование для тестирования широкополосных сетей
• Оборудование для автоматического тестирования радиосистем
• Системы цифровой логики
Таблица выбора продукта