Обзор

Особенности и преимущества

  • 32-bit Core CPU
  • CISC architecture optimized for real time
  • CPU32+ (Motorola® 68000) instruction-set compatible
  • Five hardware contexts, each with its own register set and interrupt vector table
  • An 8- or 16-bit external bus interface with programmable chip selects
  • 24 Kbytes of high-speed internal user SRAM
  • 32 Kbytes of high-speed internal user-mappable Relocatable Rapid Execution Memory (RREM)
  • A Memory Protection Unit (MPU)
  • An SDRAM controller
  • Flat, contiguous memory space
  • Non-aligned memory access support
  • Dedicated Peripheral Management Unit (PMU)
  • Four Universal I/O Controllers (UICs) capable of supporting the following protocols:
    • GPIO
    • 10/100 Ethernet with flexible MAC Address Filtering schemes
    • EIA-232
    • CAN
    • SPI
    • I2C™ Bus
    • SMBus
  • Two channels of full-featured direct memory access (DMA) with deterministic arbitration
  • Two Timer/Counter Units (TCU)
  • A Watchdog timer, system timer, and context timers
  • JTAG emulation and debug interface
  • Available in 208-pin PQFP and BGA 15- by 15-mm packages
  • 3.3V operation with 5V-tolerant I/O
  • Industrial temperature grade
  • Software development supported by libraries and tools including UIC firmware for various interface protocols and formats, as well as a customized GNU tool set.

Подробнее о продукте

fido1100 is the first product in the fido™ family of real-time communication controllers. The fido communication controller architecture is uniquely optimized for solving memory bottlenecks, and is designed from the ground up for deterministic processing. Critical timing parameters, such as context switching and interrupt latency, are precisely predictable for real-time tasks. The fido1100 also incorporates the Universal I/O Controller (UIC™) that is configurable to support various communication protocols across multiple platforms. This flexibility relieves the designer of the task of searching product matrices to find the set of peripherals that most closely match the system interface needs. The Software Profiling and Integrated Debug EnviRonment (SPIDER™) has extensive real-time code debug capabilities without the burden of code instrumentation.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь