Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The EVAL-ADF4XXX is a USB to parallel port adaptor board which allows control of older PLL evaluation boards using a standard USB port.The evaluation board kit comes with a USB cable and the adaptor PCB board. The board contains a USB microcontroller which converts the USB data to lower speed serial data which can be used to control the PLL boards directly. The board also has a USB connector and 25-pin D-connector. The parallel port cable that ships with the older PLL evaluation boards should be connected to the 25-pin D-connector. The USB port should be connected to your pc using the USB cable provided. USB drivers for the board are provided on the standard PLL evaluation board CD.
Please install the ADI evaluation board software before plugging in the USB board.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.