Высоковольтные цифро-аналоговые преобразователи (>=20 В)
Линейка цифро-аналоговых преобразователей компании Analog Devices с интегрированными высоковольтными выходными усилителями включает в себя AD5501/AD5504 - одно-/четырехканальный продукты с диапазоном выходных напряжений ЦАП от 0 В до 30 В или от 0 В до 60 В. AD5535 - это 32-канальный ЦАП с диапазоном выходных напряжений от 0 В до 50 В или от 0 В до 200 В.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Высоковольтные цифро-аналоговые преобразователи (>=20 В)
SortOrder | Part# | Channels | Resolution (bits) | DAC INL (max) (LSBs) | DAC DNL (max) (LSBs) | Output Range | Settling Time (typ) (s p-p) | Data Input Interface | Vs+ (max) (V) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD5535B | 32 | 14 | - | 1 | 0V to 200V, 0V to 50V, 1V to 224V | 60µ | SPI | 5.25 | $96.00 (AD5535BKBCZ) |
2 | AD5504![]() | 4 | 12 | 2 | 1 | 0.5V to 61.5V | 25µ | SPI | 62 | $10.22 (AD5504BRUZ) |
3 | AD5535 | 32 | 14 | - | 1 | 0V to 200V, 0V to 50V | 30µ | SPI | 5.25 | - |