ЦАП источники/потребители тока
Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) компании Analog Devices, работающие в качестве источника тока, идеально подходят для устройств управления оптическими сигналами, в которых низкая плотность шума тока, малое падение напряжения на выходе, высокая энергоэффективность, а также высокая плотность каналов имеют решающее значение для качества работы системы. Широкие возможности настройки выходов ЦАП, работающего в качестве источника тока, и способность выдавать ток 300 мА делают эти устройства подходящими для применения в резистивных нагревателях и приводах соленоидов линейного действия.
Наши ЦАП источники тока подходят для многих промышленных применений, таких как системы управления температурой, светом и движением, при этом их характеристики не ухудшаются с изменением температуры в диапазоне от –30 °C до +85 °C. Компоненты данного ассортимента предназначены для использования в системах автофокусировки, стабилизации изображения и оптического увеличения, применяемых в телефонных камерах, цифровых фотоаппаратах и видеокамерах.