Генераторы прямого цифрового синтеза
Наилучшие в мире генераторы прямого цифрового синтеза компании Analog Devices имеют в составе такие компоненты как встроенные компараторы, ОЗУ, ФАПЧ, смесители и регистры. Наши генераторы прямого цифрового синтеза помимо прочих преимуществ обеспечивают быстрый сбор данных, высокоточную фазовую (PSK) и частотную (FSK) модуляцию, высокое разрешение установки частоты. Они представляют собой идеальное решение для синтеза сигналов в приложениях, в которых требуется точное или быстрое управление частотой и фазой, в том числе в системах связи, испытательном оборудовании и радарах.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- Medical Devices Get A Prescription For Wafer-Level Chip-Scale Packaging
- Video Portables and Cameras Get HDMI Outputs
- Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
- ADI Buys Korean Mobile TV Chip Maker
- The Year of the Waveform Generator
- DDS Applications
- Synchronized Synthesizers Aid Multichannel Systems
- DDS IC Initiates Synchronized Signals
- Digital Waveform Generator Provides Flexible Frequency Tuning for Sensor Measurement
- DDS Simplifies Polar Modulation
- DDS Design
- Integrated DDS Chip Takes Steps To 2.7 GHz
- Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
- DDS IC Plus Frequency-To-Voltage Converter Make Low-Cost DAC
- Simple Circuit Controls Stepper Motors
- Two DDS ICs Implement Amplitude-shift Keying
- DDS Circuit Generates Precise PWM Waveforms
- DDS Device Produces Sawtooth Waveform
- 400-MSample DDSs Run On Only +1.8 VDC
- Digital Potentiometers Vary Amplitude In DDS Devices
- DDS Device Provides Amplitude Modulation
- Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)
Вебкаст
Статьи по применению
- AN-1396: How to Predict the Frequency and Magnitude of the Primary Phase Truncation Spur in the Output Spectrum of a Direct Digital Synthesizer (DDS) (Rev. 0) PDF
- AN-1389: Recommended Rework Procedure for the Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP) (Rev. 0) PDF
- AN-939: Super-Nyquist Operation of the AD9912 Yields a High RF Output Signal (Rev. 0) PDF
- AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance (Rev. 0) PDF
- AN-557: An Experimenter's Project: (Rev. 0) PDF
- AN-419: A Discrete, Low Phase Noise, 125 MHz Crystal Oscillator for the AD9850 PDF
- AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis PDF
- AN-423: Amplitude Modulation of the AD9850 Direct Digital Synthesizer PDF
- AN-345: Grounding for Low-and-High-Frequency Circuits PDF
- AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers (Rev. 0) PDF
- AN-587: Synchronizing Multiple AD9850/AD9851 DDS-Based Synthesizers (Rev. 0) PDF
- AN-1108: Примеры программирования AD9832/AD9835 (Rev. 0) PDF
- AN-1053: Пример измерений с оценочной платой AD5933 (Rev. B) PDF
- AN-1044: Программирование режимов качания частоты и однократной развертки по частоте в AD5932 (Rev. A) PDF
- AN-0982: Измерение остаточного фазового шума PDF
- AN-953: Синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS) с программируемым модулем (Rev. A) PDF
- AN-927: Как определить, вызвана ли побочная спектральная составляющая синтезатором DDS/ЦАП или каким-то иным источником (например, импульсными источниками питания) (Rev. 0) PDF
- AN-769: Формирование нескольких выходных тактовых сигналов при помощи AD9540 (Rev. 0) PDF
- AN-823: Применение синтезаторов прямого цифрового синтеза в задачах формирования тактовых сигналов (Rev. 0) PDF
- AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (Rev. 0) PDF
- AN-632: Provisionary Data Rates Using the AD9951 DDS as an Agile Reference Clock for the ADN2812 Continuous-Rate CDR (Rev. 0) PDF
- AN-342: Аналоговая обработка сигналов с высокими быстродействием и точностью PDF
- AN-280: Методы проектирования схем со смешанными сигналами PDF
- AN-543: Высококачественный полностью цифровой модулятор сигналов ВЧ с частотной модуляцией при помощи ADSP-2181 и синтезатора DDS AD9850 PDF
Особенности продукта
Инструменты проектирования
Обучающие материалы
Руководства по проектированию
Руководства пользователя
- UG-311: Reliability Handbook PDF
- UG-364: Оценивание 12-разрядного преобразователя импеданса/анализатора цепей AD5933 с быстродействием 1 MSPS PDF
- UG-313: Оценивание программируемого генератора колебаний AD9832 с потребляемой мощностью 45 мВт, напряжением питания 3 В - 5.0 В и тактовой частотой 25 МГц PDF
- UG-319: Оценивание полнофункционального КМОП синтезатора DDS AD9835 с потребляемой мощностью 200 мВт, напряжением питания 5 В и тактовой частотой 50 МГц PDF
- UG-272: Оценивание программируемого генератора колебаний AD9833 с потребляемой мощностью 12.65 мВт и напряжением питания 2.3 В - 5.5 В PDF
- UG-268: Оценивание полнофункционального синтезатора DDS AD9838 с потребляемой мощностью 11 мВт, напряжением питания 2.3 В - 5.5 В и тактовой частотой 75 МГц PDF
- UG-269: Оценивание программируемого генератора колебаний AD9837 с потребляемой мощностью 8.5 мВт и напряжением питания 2.3 В - 5.5 В PDF
- UG-266: Оценивание полнофункционального синтезатора DDS AD9834 с потребляемой мощностью 20 мВт, напряжением питания 2.3 В - 5.5 В и тактовой частотой 75 МГц PDF
- UG-208: Руководство пользователя по оценочной плате для AD9957 PDF
- UG-207: Руководство пользователя по оценочной плате для AD9910 PDF
- UG-796: Evaluation Board for Programmable Single-Scan Waveform Generator (Rev. A) PDF
- UG-822: Evaluation Board for the AD5930 Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator PDF
Генераторы прямого цифрового синтеза
SortOrder | Part# | Device Primary Function | # of Channels | DAC Resolution (bits) | Clock Input (max) (Hz) | Tuning Word Width | Power (typ) (W) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD9102 | DDS, Waveform Generator | 1 | 14 | 180M | 24 | 96m | $12.35 (AD9102BCPZ) |
2 | AD9106 | DDS, Waveform Generator | 4 | 12 | 180M | 24 | 315m | $15.00 (AD9106BCPZ) |
3 | AD9915 | DDS | 1 | 12 | 2.5G | 32 | 2.2 | $108.38 (AD9915BCPZ) |
4 | AD9914 | DDS | 1 | 12 | 3.5G | 32 | 2.4 | $135.58 (AD9914BCPZ) |
5 | AD9838 | DDS, Waveform Generator | 1 | 10 | 16M | 28 | 15.18m | $2.10 (AD9838ACPZ-RL) |
6 | AD9837 | DDS, Waveform Generator | 1 | 10 | 16M | 28 | 12.21m | $1.65 (AD9837ACPZ-RL) |
7 | AD9913 | DDS | 1 | 10 | 250M | 32 | 50m | $10.06 (AD9913BCPZ) |
8 | AD9912 | DDS | 1 | 14 | 1G | 48 | 637m | $38.83 (AD9912ABCPZ) |
9 | AD9910 | DDS | 1 | 14 | 1G | 32 | 715m | $36.39 (AD9910BSVZ) |
10 | AD9911 | DDS | 1 | 10 | 500M | 32 | 241m | $17.78 (AD9911BCPZ) |
11 | AD5932 | DDS, Waveform Generator | 1 | 10 | 50M | 24 | 20.26m | $4.27 (AD5932YRUZ) |
12 | AD5930 | DDS, Waveform Generator | 1 | 10 | 50M | 24 | 20.26m | $6.57 (AD5930YRUZ) |
13 | AD9958![]() | DDS | 2 | 10 | 500M | 32 | 350m | $22.57 (AD9958BCPZ) |
14 | AD5933![]() | DDS, Impedence Calculator-DDS Core | 1 | 12 | 16.776M | 27 | 33m | $8.46 (AD5933YRSZ) |
15 | AD9959![]() | DDS | 4 | 10 | 500M | 32 | 580m | $38.72 (AD9959BCPZ) |
16 | AD5934![]() | DDS, Impedence Calculator-DDS Core | 1 | 12 | 16.776M | 27 | 33m | $4.53 (AD5934YRSZ) |
17 | AD9956 | DDS | 1 | 14 | 400M | 48 | 400m | $18.87 (AD9956YCPZ) |
18 | AD9953 | DDS | 1 | 14 | 400M | 32 | 162m | $16.90 (AD9953YSVZ) |
19 | AD9952 | DDS | 1 | 14 | 400M | 32 | 162m | $16.95 (AD9952YSVZ) |
20 | AD9951 | DDS | 1 | 14 | 400M | 32 | 162m | $15.04 (AD9951YSVZ) |
21 | AD9859 | DDS | 1 | 10 | 400M | 32 | 162m | $12.43 (AD9859YSVZ) |
22 | AD9954 | DDS | 1 | 14 | 400M | 32 | 162m | $18.87 (AD9954YSVZ) |
23 | AD9858 | DDS | 1 | 10 | 1G | 32 | 2 | $55.14 (AD9858BSVZ) |
24 | AD9834![]() | DDS, Waveform Generator | 1 | 10 | 75M | 28 | 19.14m | $5.16 (AD9834BRUZ) |
25 | AD9833 | DDS, Waveform Generator | 1 | 10 | 25M | 28 | 14.85m | $4.12 (AD9833BRMZ) |
26 | AD9851 | DDS | 1 | 10 | 180M | 32 | 555m | $14.92 (AD9851BRSZ) |
27 | AD9835 | DDS | 1 | 10 | 50M | 32 | 73.5m | $6.40 (AD9835BRUZ) |
28 | AD9832 | DDS | 1 | 10 | 25M | 32 | 87.5m | $5.57 (AD9832BRUZ) |
29 | AD9831 | DDS | 1 | 10 | 25M | 32 | 40m | $6.96 (AD9831ASTZ) |
30 | AD9850 | DDS | 1 | 10 | 125M | 32 | 380m | $13.35 (AD9850BRSZ) |
31 | AD9830 | DDS | 1 | 10 | 50M | 32 | 250m | $14.26 (AD9830ASTZ) |