Обзор
Особенности и преимущества
- Complete 12-Bit DAC
- No External Components
- Single +5 Volt Operation
- 1 mV/Bit with 4.095 V Full Scale
- True Voltage Output, ±5 mA Drive
- Very Low Power -3 mW
Подробнее о продукте
The DAC8562 is a complete, parallel input, 12-bit, voltage output DAC designed to operate from a single +5 volt supply. Built using a CBCMOS process, these monolithic DACs offer the user low cost, and ease-of-use in +5 volt only systems.
Included on the chip, in addition to the DAC, is a rail-to-rail amplifier, latch and reference. The reference (REFOUT) is trimmed to 2.5 volts, and the on-chip amplifier gains up the DAC output to 4.095 volts full scale. The user needs only supply a + volt supply.
The DAC8562 is coded straight binary. The op amp output swings from 0 to +4.095 volts for a one milivolt per bit resolution, and is capable of driving ±5 mA. Built using low temperature-coefficient silicon-chrome thin-film resistors, excellent linearity error versus digital input code plot.
Digital interface is parallel and high speed to the interface to the fastest processors without wait states. The interface is very simple requiring only a single CE signal. An asynchronous CLR input sets the output to zero scale.
The DAC8562 is available in tow different 20-pin packages, plastic DIP and SOL-20. Each part is fully specified for operation over -40°C to +85°C, an the full +5 V ±5 % power supply range.
For MIL-STD_883 applications, contact your local ADI sales office for the DAC8562/883 data sheet which specifies operation over the -55°C to +125°C temperature range.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
DAC8562 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.