Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Space Saving SO-8 or Mini-DIP Packages
  • Complete, Voltage Output with Internal Reference
  • 1 mV/Bit with 4.095 V Full Scale
  • Single +5 Volt Operation
  • No External Components
  • 3-Wire Serial Data Interface, 20 MHz Data Loading Rate
  • Low Power: 2.5 mW

Подробнее о продукте

The DAC8512 is a complete serial input, 12-bit, voltage output digital-to-analog converter designed to operate from a single +5 V supply. It contains the DAC, input shift register and latches, reference and a rail-to-rail output amplifier. Built using a CBCMOS process, these monolithic DACs offer the user low cost, and ease of use in +5 V only systems.

Coding for the DAC8512 is natural binary with the MSB loaded first. The output op amp can swing to either rail and is set to a range of 0 V to +4.095 V-for a one-millivolt-per-bit resolution. It is capable of sinking and sourcing 5 mA. An on-chip reference is laser trimmed to provide an accurate full-scale output voltage of 4.095 V.

Serial interface is high speed, three-wire, DSP compatible with data in (SDI), clock(CLK) and load strobe (LD). There is also a chip-select pin for connecting multiple DACs.

A CLR input sets the output to zero scale at power on or upon user demand.The DAC8512 is specified over the extended industrial (-40°C to +85°C) temperature range. DAC8512s are available in plastic DIPs and SO-8 surface mount packages.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь