Альтернативные решения

  • AD5307
    AD5307

    2.5 V to 5.5 V, 400 µA, Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 16-Lead TSSOP

  • AD5304
    AD5304

    2.5 V to 5.5 V, 500 µA, Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead Packages

Обзор

Особенности и преимущества

  • No Adjustments Required, Total Error ±1 LSB Max Over Temperature
  • Four Voltage-Output DACs on a Single Chip
  • Internal 10 V Bandgap Reference
  • Operates from a Single +15 V Supply
  • Fast 50 ns Data Load Time, All Temperatures
  • Pin-for-Pin Replacement for PM-7226 and AD7226 Eliminates External Reference

Подробнее о продукте

The DAC-8426 is a complete quad voltage output D/A converter with internal reference. This product fits directly into any existing 7226 socket where the user currently has a 10 V external reference. The external reference is no longer necessary. The internal reference of the DAC-8426 is laser-trimmed to ±0.4% offering a 25ppm/°C temperature coefficient and 5mA of external load driving capability.

The DAC-8426 contains four 8-bit voltage-output CMOS D/A converters on a single chip. A 10 V output bandgap reference sets the latches and interface control logic.

One of the four latches, selected by the address inputs, is loaded from the 8-bit data bus input when the write strobe is active low. All digital inputs are TTL/CMOS (5V) compatible. The on-board amplifiers can drive up to 10mA from either a single or dual supply. The on-board reference that is always connected to the internal DACs has 5mA available to drive external devices.

Its compact size, low power, and economical cost-per-channel, make the DAC-8426 attractive for applications requiring multiple D/A converters without sacrificing circuit-board space. System reliability is also increased due to reduced parts count.

Analog Devices' advanced oxide-based, silicon-gate, CMOS process allows the DAC-8426's analog and digital circuitry to be manufactured on the same chip. This, coupled with Analog Devices' highly stable thin-film R-2R resistor ladder, aids in matching and temperature tracking between DACs.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

DAC8426 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь