Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Guaranteed monotonic over temperature
  • Excellent matching between DACs
  • Unipolar or bipolar operation
  • Buffered voltage outputs
  • High speed serial digital interface
  • Reset-to-zero scale or midscale
  • Wide supply range, +5 V only to ±15 V
  • Low power consumption (35 mW maximum)
  • Available in 16-Lead PDIP, SOIC, and CERDIP packages

Подробнее о продукте

The DAC8420 is a quad, 12-bit voltage-output DAC with serial digital interface in a 16-lead package. Utilizing BiCMOS technology, this monolithic device features unusually high circuit density and low power consumption. The simple, easy-to-use serial digital input and fully buffered analog voltage outputs require no external components to achieve a specified performance.

The 3-wire serial digital input is easily interfaced to micro-processors running at 10 MHz with minimal additional circuitry. Each DAC is addressed individually by a 16-bit serial word consisting of a 12-bit data word and an address header. The user-programmable reset control CLR forces all four DAC outputs to either zero scale or midscale, asynchronously overriding the current DAC register values. The output voltage range, determined by the inputs VREFHI and VREFLO, is set by the user for positive or negative unipolar or bipolar signal swings within the supplies, allowing considerable design flexibility.

The DAC8420 is available in 16-lead PDIP, SOIC, and CERDIP packages. Operation is specified with supplies ranging from +5 V only to ±15 V, with references of +2.5 V to ±10 V, respectively. Power dissipation when operating from ±15 V supplies is less than 255 mW (maximum) and only 35 mW (maximum) with a +5 V supply.

Applications

  • Software controlled calibration
  • Servo controls
  • Process control and automation
  • ATE

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь