Обзор
Особенности и преимущества
- Four DACs in a 28 Pin, 0.6 Inch Wide DIP or 28-Pin JEDEC Plastic Chip Carrier
- ±1/4 LSB Endpoint Linearity
- Guaranteed Monotonic
- DACs Matched to Within 1%
- Microprocessor Compatible
- Read/Write Capability (with Memory)
- TTL/CMOS Compatible
- Four-Quadrant Multiplication
- Single-Supply Operation (+5 V)
- Low Power Consumption
- Latch-Up Resistant
- Available in Die Form
Подробнее о продукте
The DAC8408 is a monolithic quad 8-bit multiplying digital-to-analog CMOS converter. Each DAC has its own reference input, feedback resistor, and onboard data latches that feature read/write capability. The readback function serves as memory for those systems requiring self-diagnostics.
A common 8-bit TTL/CMOS compatible input port is used to load data into any of the four DAC data-latches. Control lines DS1, DS2, and A/B determine which DAC will accept data. Data loading is similar to that of a RAMs write cycle. Data can be read back onto the same data bus with control line R/W. The DAC8408 is bus compatible with most 8-bit microprocessors, including the 6800, 8080, 8085, and Z80. The DAC8408 operates on a single +5 volt supply and dissipates less than 20 mW. The DAC8408 is manufactured using PMI's highly stable, thin-film resistors on an advanced oxide-isolated, silicon-gate, CMOS process. PMI's improved latch-up resistant design eliminates the need for external protective Schottky diodes.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Брошюры и бюллетени (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.