Обзор
Особенности и преимущества
- Two Matched 12-Bit DACs on One Chip
- 12-Bit Resolution wth an 8-Bit Data Bus
- Direct Interface with 8-Bit Microprocessors
- Double-Buffered Digital Inputs
- RESET to Zero Pin
- 12-Bit Endpoint Linearity (±1/2 LSB) Over Temperature
- +5 V to 15 V Single Supply Operation
- Latch-Up Resistant
- Improved ESD Resistance
- Packaged in a Narrow 0.3" 24-Pin
- DIP and 0.3" 24-Pin SOL Package
- Available in Die Form
Подробнее о продукте
The DAC-8248 is a dual 12-bit, double-buffered, CMOS digital-to-analog converter. It has an 8-bit wide input data port that interfaces directly with 8-bit microprocessors. It loads a 12-bit word in two bytes using a single control; it can accept either a least significant byte or most significant byte first. For designers with a 12-bit or 16-bit wide data path, choose the DAC-8222 or DAC-8221.
The DAC-8248's double-buffered digital inputs allow both DAC's analog output to be updated simultaneously. This is particularly useful in multiple DAC systems where a common LDAC signal updates all DACs at the same time. A single RESET pin resets both outputs to zero.
The DAC-8248's monolithic construction offers excellent DAC-to-DAC matching and tracking over the full operating temperature range. The DAC consists of two thin-film R-2R resistor ladder networks, two 12-bit, two 8-bit, and two 4-bit data registers, and control logic circuitry. Separate reference input and feedback resistors are provided for each DAC. The DAC8248 operates on a single supply from +5 V to +15 V, and it dissipates less than 0.5 mW at +5 V (using zero or VDD logic levels). The device is packaged in a space-saving 0.3", 24-pin DIP.
The DAC-8248 is manufactured with PMI's highly-stable thin-film resistors on an advanced oxide-isolated, silicon-gate, CMOS technology. PMI's improved latch-up resistant design eliminates the need for external protective Schoottky diodes.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.