Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Two 8-Bit DACs in A Single Chip
  • Adjustment-Free Internal CMOS Amplifiers
  • Single or Dual Supply Operation
  • TTL Compatible Over Full VDD Range
  • 5 Microsecond Settling Time
  • Fast Interfacing Timing......TWR = 50 ns
  • Improved Resistance to ESD
  • Fits AD/PM-7528 and AD/PM-7628 Sockets
  • Available in Small Outline Package
  • -40°C to +85°C for the Extended Industrial Temperature Range
  • Available in Die Form

Подробнее о продукте

The DAC-8229 is a dual 8-bit, voltage output, multiplying CMOS D/A converter. Its reference iput accepts a ±2.5 V signal, inverts and delivers it to the output with an internal amplifier. It can also accept - 10 V at VREF with a corresponding +10 V output ( the maximum positive input signal that it can accept is +2.5 V).

The DAC-8229 was designed to operate with dual supplies; however, it can be operated with a single supply by connecting VSS, AGND A, and AGND B to ground. Its operating characteristics will then be similar to that of the DAC-8228 (whose pin-out allows it to drop into the AD/PM-7528 and AD/PM-7628 sockets).

An internal regulator provides TTL logic compatibility and fast microprocessor interface timing over the full VDD range. Also, each DAC input latch is addressable for easy microprocessor interfacing.

The DAC-8229 dissipates less than 109 mW in the space-saving 20-pin 0.3" DIP or the 20-lead So surface-mount package. Its compact size, low power, and economical cost per channel, makes it attractive for applications requiring multiple D/A converters without sacrificing circuit-board space. Reduced parts count also improves system reliability.

PMI's advanced oxide-isolated, silicon-gate CMOS process, coupled with PMI's highly-stable thin-film R-2R resistor ladder, offers superior matching and temperature tracking between DACs.

The DAC-8229 offers cerdip or epoxy packaged devices in the extended industrial temperature range of -40°C to +85°C.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь