Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Two 8-Bit Voltage Out DACs in a Single Chip
  • Fits 7528/7628 Sockets
  • Adjustment Free Internal CMOS Ops Amps
  • Single +12V to +15V Operation
  • Improved Resistance to ESD
  • TTL Compatible Over Full VDDrange
  • Fast Interface Timing
    ........DAC8228...TWR = 50 ns
  • Available in Small Outline Package
  • CerDIP and Epoxy Packages come in the Extended Industrial Temperature Range of -40°C to +85°C



Подробнее о продукте

The DAC-8228 is a dual 8-bit, voltage output, CMOS, D/A converter in a single chip. It was designed to drop into AD7528/7628 sockets eliminating two external op amps in applications such as hard disk drives. These applications generallt operate the AD7528/7628 with zero volts applied to VREF and offset AGND to +2.5 or +5 volts. The DAC-8228 is tested under both these conditions.

The DAC-8228 can also be used in those applications requiring a unipolar output voltage. It can deliver an output voltage between 0V and +10V with VDD=+14V(maximum output voltage is VDD-4V). The DAC-8228's reference input can accept a negative voltage from 0V to-10V(the DAC's internal unity-gain inverting amplifier inverts the input signal). Choose the DAC-8229 for bipolar operation.

The DAC8228 offers CerDIP and plastic packaged devices in the extended industrial temperature range of -40° to +85°C. Applications requiring the military temperature range should use the DAC-8229. To make the DAC-8229 pin and functionally compatible with the DAC-8228, AGND A and AGND B should be tied together to function as VZ, and VSS connected to GND.

The DAC-8228 consists of two CMOS voltage output amplifiers, two high-accuracy R-2R resistor ladder networks, interface control logic, and two 8-bit registers. An internal regulator maintains TTL logic compatibility and fast microprocessor interface timing over the full VDD range.

The DAC-8228 dissipates only 90mW in the space saving 20-pin 0.3" DIP or the 20-lead SO surface mount package. Its compact size, low power, and economical cost per channel, makes it attractive for applications requiring multiple D/A converters without sacrificing circuit-board space. Reduced parts count also improves system reliability.

Using PMI's advanced oxide-isolated, silicon-gate CMOS process, coupled with its highly-stable thin-film resistor ladder, allows the DAC-8228 to offer superior matching and temperature tracking between DACs.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь