Обзор
Особенности и преимущества
- Two Matched 12-Bit DACs on One Chip
- Packaged in a Narrow 0.3" 24-Pin DIP
- Direct Parallel Load of all 12 Bits for High Data Throughput
- 12-Bit Endpoint Linearity (±1/2 LSB Over Temperature)
- On-Chip Latches for Both DACs
- +5V to +15V Single Supply Operation
- DACs Matched to 0.2% Typically
- Four-Quadrant Multiplication
- Improved ESD Resistance
- Available in Die Form
Подробнее о продукте
The DAC-8221 combines two identical 12-bit, multiplying, digital-to-analog converters into a single CMOS chip. This device is electrically similar to DAC-8212 with improved microprocessor interface timing and is packaged in a narrow 0.300" DIP. Monolithic construction offers excellent DAC-to-DAC matching and tracking over the full operating temperature range. The DAC-8221 consists of two thin-film R-2R resistor-ladder networks, two 12-bit data latches, one 12-bit input buffer, and control logic. The DAC-8221 operates on a single supply from +5V to +15V. Maximum power dissipation with 0V and +5V logic levels and a +5V supply is less than 0.5mW. The DAC-8221 is manufactured using PMI's highly-stable, thin film resistors on an advanced oxide-isolated, silicon-gate, CMOS process. PMI's improved latch-up resistant design eliminates the need for external protective Schottky diodes.
A common 12-bit (TTL/CMOS compatible) input port is used to load a 12-bit-wide word into either of the two DACs. This port, whose data loading is similar to that of a RAM's write cycle, interfaces directly with most 12-bit or wider bus systems. With WR and CS lines at logic LOW, the input data registers are transparent. This allows direct unbuffered data to flow directly to the DAC output selected by DAC A/DAC B control input.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Precision DAC Error Budget Tool
The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.