Обзор

Особенности и преимущества

  • Improved Resistance to ESD
  • Minimizes Address-Decoding in Multiple DAC Systems: Three-Wire Interface for Any Number of DACs
    One Data Line
    One CLK Line
    One Load Line
  • Fast, Flexible, Microprocessor Interfacing in Serially Controlled systems
  • Buffered Digital Output Pin for Daisy-Chaining Multiple DACs
  • -40°C to +85°C for the Extended Industrial Temperature Range

Подробнее о продукте


The DAC8143 is a 12-bit serial-input, daisy-chain digital-to-analog converter. It was designed for multiple serial DAC systems where serial daisy-chaining one DAC after another is greatly simplified. The daisy chain feature saves address-decoding lines enabling simpler logic interfacing in multiple package DAC designs.

The DAV8143 is ideal for data acquisition and process control systems offering the user a wide flexibility in output voltage ranges through choices of external references and output I-to-V converter op amps.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь