Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Compact SO-8 and TSSOP Package
  • True 12-Bit Accuracy
  • 5 V Operation @ < 10 µA
  • Fast 3-Wire Serial Input
  • Fast 1 µs Settling Time
  • 2.4 MHz 4-Quadrant Multiply BW
  • Pin-for-Pin Upgrade for DAC8043
  • Standard and Rotated Pinout

Подробнее о продукте

The current-output DAC8043A provides a true 12-bit accurate (±1/2 LSB) digital-to-analog converter in compact 8-pin packages. Using a brand new circuit design, on a fine line geometry process the DAC8043A takes dynamic performance to a new level. Over 150% improvement in multiplying bandwidth (2.4 MHz) and serial data loading rate (20 MHz), combined with a 3 to 1 chip size reduction, enables the new DAC8043A to be offered in one of the industry's smallest surface mount packages, the TSSOP-8. As a direct Pin-for-Pin Upgrade to the DAC8043, this part is ideal for applications where PC board space is at a premium. In addition, improved linearity and gain-error performance permit reduced parts count through the elimination of trimming components. Separate input clock and load DAC control lines allow full user control of data loading and analog output. Consuming only 10 micro amps from a single +5 V power supply, the DAC8043A is the ideal low power, small size, high performance solution to applications such as: Programmable Loop Controllers for Industrial Control, Programmable Amplifiers and Attenuators, Digitally Controlled Calibration and Filters, and Motion Control Systems. The DAC8043A is specified for operation in two electrical grades (1/2 LSB and 1 LSB) and over the extended industrial (-40°C to +85°C) temperature range.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь