Альтернативные решения

  • AD5443
    AD5443

    12-Bit High Bandwidth Multiplying DAC's with Serial Interface

Обзор

Особенности и преимущества

  • 12-bit accuracy in an 8-lead PDIP
    and SOIC package
  • Fast Serial Data Input
  • Double Data Buffers
  • Low ±½ LSB maximum INL and
    ±1 LSB maximum DNL
  • Maximum gain error: 2 LSB
  • Low ±5 ppm/°C maximum tempco
  • ESD Resistant
  • Low Cost
  • Available in Die Form


Подробнее о продукте

Newer Alternatives: NEW DESIGNS:
AD5443 High Bandwidth CMOS 12-Bit Serial Interface Multiplying D/A Converter

The DAC8043 is a high accuracy 12-bit CMOS multiplying DAC in a space-saving 8-lead PDIP package. Featuring serial data input, double buffering, and excellent analog performance, the DAC8043 is ideal for applications where PC board space is at a premium. In addition, improved linearity and gain error performance permit reduced parts count through the elimination of trimming components. Separate input clock and load DAC control lines allow full user control of data loading and analog output.

The circuit consists of a 12-bit serial-in, parallel-out shift register, a 12-bit DAC register, a 12-bit CMOS DAC, and control logic. Serial data is clocked into the input register on the rising edge of the CLK pulse. When the new data word has been clocked in, it is loaded into the DAC register with the LD input pin. Data in the DAC register is converted to an output current by the digital-to-analog converter (DAC).

The fast interface timing of the DAC8043 may reduce timing design considerations while minimizing microprocessor wait states. For applications requiring an asynchronous clear function or more versatile microprocessor interface logic, refer to the AD5443.

Operating from a single 5 V power supply, the DAC8043 is the ideal low power, small size, high performance solution to many application problems. It is available in a PDIP package that is compatible with auto-insertion equipment. There is also a 16-lead SOIC package available.

Applications

  • Auto calibration systems
  • Process control and industrial automation
  • Programmable amplifiers and attenuators
  • Digitally controlled filters

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

DAC8043 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь