Обзор

Особенности и преимущества

  • Differential Nonlinearity: ±1/2 LSB
  • Nonlinearity: 0.05%
  • Fast Settling Time: 250 ns
  • High Compliance: -5 V to +10 V
  • Differential Outputs: 0 to 4 mA
  • Guaranteed Monotonicity: 12 bits
  • Low Full-Scale Tempco: 10 ppm/°C
  • Circuit Interface to TTL, CMOS, ECL, PMOS/NMOS
  • Low Power Consumption: 225 mW
  • Industry Standard AM6012 Pinout
  • Available in Die Form

Подробнее о продукте

The DAC312 series of 12-bit multiplying digital-to-analog converters provide high speed with guaranteed performance to 0.012% differential nonlinearity over the full commercial operating temperature range. 

The DAC312 combines a 9-bit master D/A converter with a 3-bit (MSBs) segment generator to form an accurate 12-bit D/A converter at low cost. This technique guarantees a very uniform step size (up to ±1/2 LSB from the ideal), monotonicity to 12-bits and integral nonlinearity to 0.05% at its differential current outputs. In order to provide the same performance with a 12-bit R-2R ladder design, an integral nonlinearity over temperature of 1/2 LSB (0.012%) would be required.

The 250 ns settling time with low glitch energy and low power consumption are achieved by careful attention to the circuit design and stringent process controls. Direct interface with all popular logic families is achieved through the logic threshold terminal.

High compliance and low drift characteristics (as low as 10 ppm/°C) are also features of the DAC312 along with an excellent power supply rejection ratio of ±.001% FS/%(Delta)V. Operating over a power supply range of +5/-11 V to ±18 V the device consumes 225 mW at the lower supply voltages with an absolute maximum dissipation of 375 mW at the higher supply levels.

With their guaranteed specifications, single chip reliability and low cost, the DAC312 device makes excellent building blocks for A/D converters, data acquisition systems, video display drivers, programmable test equipment and other applications where low power consumption and complete input/output versatility are required.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

DAC312 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь