Обзор

Особенности и преимущества

  • Fast Settling: 85 ns
  • Low Full-Scale Drift: 10 ppm/°C
  • Nonlinearity to 0.05% Max Over Temperature Range
  • Complementary Current Outputs: 0 mA to 4 mA
  • Wide Range Multiplying Capability: 
  • 1 MHz Bandwidth
  • Wide Power Supply Range: 
  • +5, -7.5 Min to ±18 V Max
  • Direct Interface to TTL, CMOS, 
  • ECL, PMOS, NMOS
  • Availability to DIE Form

Подробнее о продукте

The DAC10 series of 10-bit monolithic multiplying digital-to-analog converters provide high speed performance and full-scale accuracy. Advanced circuit design achieves 85 ns settling times with very low "glitch" energy and low power consumption. Direct interface to all popular logic families with full noise immunity is provided by the high swing, adjustable threshold logic inputs.

All DAC10 series models guarantee full 10-bit monotonicity, and nonlinearities as tight as +0.05% over the entire operating temperature range are available. Device performance is essentially unchanged over the ±18 V power supply range, with 85 mW power consumption attainable at lower supplies.

A highly stable, unique trim method is used, which selectively shorts Zener diodes, to provide 1/2 LSB full-scale accuracy without the need for laser trimming.

Single-chip reliability, coupled with low cost and outstanding flexibility, make the DAC10 device an ideal building block for A/D converters, Data Acquisition systems, CRT displays, programmable test equipment and other applications where low power consumption, input/output versatility and long-term stability are required.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь