Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The DAC-08 series of 8-bit monolithic digital-to-analog converters provide very high-speed performance coupled with low cost and outstanding applications flexibility.Advanced circuit design achieves 85 ns typical settling times with very low "glitch" energy and at low power consumption. Monotonic multiplying performance is attained over a wide 20 to 1 reference current range. Matching to within 1 LSB between reference and full-scale currents eliminates the need for full-scale trimming in most applications. Direct interface to all popular logic families with full noise immunity is provided by the high swing, adjustable threshold logic input.
High voltage compliance complementary current outputs are provided, increasing versatility and enabling differential operation to effectively double the peak-to-peak output swing. In many applications, the outputs can be directly converted to voltage without the need for an external op amp.
All DAC08 series models guarantee full 8-bit monotonicity, and nonlinearities as tight as ±0.1% over the entire operating temperature range are available. Device performance is essentially unchanged over the ±4.5 V to ±18 V power supply range, with 33 mW power consumption attainable at ±5 V supplies.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
High Dose Rate Radiation Reports (1)
Low Dose Rate Radiation Reports (1)
Материалы по теме
Руководства по подбору аналогов (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
DAC08S Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.