Обзор

Особенности и преимущества

  • Fast settling output current: 85 ns
  • Full-scale current prematched to ±1 LSB
  • Direct interface to TTL, CMOS, ECL, HTL, PMOS
  • Nonlinearity to 0.1% maximum over temperature range
  • High output impedance and compliance: −10 V to +18 V
  • Complementary current outputs
  • Wide range multiplying capability: 1 MHz bandwidth
  • Low FS current drift: ±10 ppm/°C
  • Wide power supply range: ±4.5 V to ±18 V
  • Low power consumption: 33 mW at ±5 V
  • Low cost

Подробнее о продукте

The DAC08 series of 8-bit monolithic digital-to-analog converters provide very high speed performance coupled with low cost and outstanding applications flexibility.

Advanced circuit design achieves 85 ns settling times with very low glitch energy and at low power consumption. Monotonic multiplying performance is attained over a wide 20 to 1 reference current range. Matching to within 1 LSB between reference and full-scale currents eliminates the need for full-scale trimming in most applications.

Direct interface to all popular logic families with full noise immunity is provided by the high swing, adjustable threshold logic input.

High voltage compliance complementary current outputs are provided, increasing versatility and enabling differential operation to effectively double the peak-to-peak output swing. In many applications, the outputs can be directly converted to voltage without the need for an external op amp. All DAC08 series models guarantee full 8-bit monotonicity, and nonlinearities as tight as ±0.1% over the entire operating temperature range are available. Device performance is essentially unchanged over the ±4.5 V to ±18 V power supply range, with 33 mW power consumption attainable at ±5 V supplies.

The compact size and low power consumption make the DAC08 attractive for portable and military/aerospace applications; devices processed to MIL-STD-883, Level B are available.

DAC08 applications include 8-bit, 1 µs A/D converters, servo motor and pen drivers, waveform generators, audio encoders and attenuators, analog meter drivers, programmable power supplies, LCD display drivers, high speed modems, and other applications where low cost, high speed, and complete input/output versatility are required.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

DAC08 Обсуждения

DAC08 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь