Обзор

Особенности и преимущества

  • Задержка распространения 23 нс или 65 нс
  • Работает с однополярным питанием
  • Совместим с 3- и 5-вольтовой логикой
  • Раздельное питание входного и выходного каскадов
  • Низкое энергопотребление
  • Широкий диапазон входных напряжений: от –5 В до +3.9 В

Подробнее о продукте

CMP401 и CMP402 – это четырехканальные компараторы с раздельным питанием входного и выходного каскадов, обладающие задержкой распространения 23 нс и 65 нс, соответственно. Входной каскад может работать с напряжением питания от +3 В до ±6 В. Выходной каскад может работать с напряжением питания +3 В или +5 В, в зависимости от типа логических схем, подключаемых к выходу, или доступных в системе напряжений питания. Независимое питание входного и выходного каскадов в совокупности с коротким временем распространения делают CMP401 и CMP402 превосходным выбором для интерфейса с портативными измерительными приборами.

CMP401 и CMP402 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C). Оба компонента выпускаются в 16-выводном пластиковом корпусе DIP или узком корпусе для поверхностного монтажа SO-16. Информацию о доступности для заказа компонентов в 16-выводном корпусе TSSOP обращайтесь к производителю.

Области применения

  • Приборы с батарейным питанием
  • Линейные приемники
  • Преобразователи уровней
  • Обнаружение каналов считывания

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь