Обзор
Особенности и преимущества
- Задержка распространения 23 нс или 65 нс
- Работает с однополярным питанием
- Совместим с 3- и 5-вольтовой логикой
- Раздельное питание входного и выходного каскадов
- Низкое энергопотребление
- Широкий диапазон входных напряжений: от –5 В до +3.9 В
Подробнее о продукте
CMP401 и CMP402 – это четырехканальные компараторы с раздельным питанием входного и выходного каскадов, обладающие задержкой распространения 23 нс и 65 нс, соответственно. Входной каскад может работать с напряжением питания от +3 В до ±6 В. Выходной каскад может работать с напряжением питания +3 В или +5 В, в зависимости от типа логических схем, подключаемых к выходу, или доступных в системе напряжений питания. Независимое питание входного и выходного каскадов в совокупности с коротким временем распространения делают CMP401 и CMP402 превосходным выбором для интерфейса с портативными измерительными приборами.
CMP401 и CMP402 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C). Оба компонента выпускаются в 16-выводном пластиковом корпусе DIP или узком корпусе для поверхностного монтажа SO-16. Информацию о доступности для заказа компонентов в 16-выводном корпусе TSSOP обращайтесь к производителю.
Области применения
- Приборы с батарейным питанием
- Линейные приемники
- Преобразователи уровней
- Обнаружение каналов считывания
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.