Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокий коэффициент усиления: 200 В/мВ, тип.
  • Однополярное или биполярное питание
  • Диапазон входных напряжений включает в себя напряжение земли
  • Низкая потребляемая мощность (1.5 мВт на канал)
  • Низкий входной ток смещения: 100 нА, макс.
  • Низкий входной ток смещения нуля: 10 нА, макс.
  • Низкое напряжение смещения: 1 мВ, макс.
  • Низкое выходное напряжение насыщения: 250 мВ при 4 мА
  • Выход логического сигнала совместим с ТТЛ, ДТЛ, ЭСЛ, МОП и КМОП CMOS
  • Непосредственное замещение компараторов LM139/LM239/LM339

Подробнее о продукте

CMP04 включает в себя четыре независимых прецизионных компаратора. Данный компонент обладает такими ключевыми характеристиками, как очень низкое напряжение смещения, низкое выходное напряжение насыщения и высокий коэффициент усиления при однополярном питании. Диапазон входных напряжений включает в себя напряжение земли при работе с однополярным питанием и напряжение V- при работе с биполярным питанием. Благодаря малому потребляемому току (2 мА), который не зависит от напряжения питания, данный компаратор представляет интерес для прецизионных схем, в которых требуется минимальная потребляемая мощность. Выходной каскад типа ТТЛ с открытым коллектором обеспечивает максимальную гибкость при интерфейсе с внешней логикой.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь