Кремниевые генераторы
Кремниевые генераторы тактовой частоты компании Analog Devices могут изменять частоту посредством подачи сигнала на определенный контакт с помощью подключаемого резистора или посредством последовательного интерфейса (SPI или I2C). Эти твердотельные генераторы тактовой частоты хорошо подходят для использования в сочетании с усилителями с программируемым коэффициентом усиления, специализированными микросхемами (ASIC), микропроцессорами или микросхемами UART. Они работают в диапазоне частот от 1 кГц до 170 МГц. Кремниевые генераторы также идеальны для применения в качестве источников тактовых импульсов для импульсных стабилизаторов, поскольку они обеспечивают синхронизацию и уменьшение электромагнитных помех (благодаря функции расширения спектра).
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Кремниевые генераторы
SortOrder | Part# | Number of Outputs | Program Method | Frequency Range | Frequency Accuracy (typ) (%) | Frequency Temp Drift (typ) (ppm/°C) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC6995-2 | 1 | Resistor | 1.024ms to 9.54 hours | 2.2 | 5m | $1.35 (LTC6995CDCB-2#TRPBF) |
2 | LTC6995-1 | 1 | Resistor | 1.024ms to 9.54 hours | 2.2 | 5m | $1.35 (LTC6995CDCB-1#TRPBF) |
3 | LTC6991 | 1 | Resistor | 1ms to 9.5 hours | 800m | 50 | $1.35 (LTC6991CDCB#TRPBF) |
4 | LTC6990 | 1 | Resistor | 488Hz to 2MHz | 2 | 50 | $1.55 (LTC6990CDCB#TRPBF) |
5 | LTC6930-8.19 | 1 | Fixed Frequency | 64kHz, 128kHz, 256kHz, 512kHz, 1.024MHz, 2.048MHz, 4.096MHz, 8.192MHz (fixed) | 90m | 100µ | $1.25 (LTC6930CMS8-8.19#PBF) |
6 | LTC6930-8 | 1 | Fixed Frequency | 62.5kHz, 125kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz, 2MHz, 4MHz, 8MHz (fixed) | 90m | 100µ | $1.25 (LTC6930CMS8-8.00#PBF) |
7 | LTC6930-7.37 | 1 | Fixed Frequency | 57kHz, 115kHz, 230kHz, 460kHz, 921kHz, 1.84MHz, 3.68MHz, 7.37MHz (fixed) | 90m | 100µ | $1.25 (LTC6930CMS8-7.37#PBF) |
8 | LTC6930-5 | 1 | Fixed Frequency | 39kHz, 78kHz, 312kHz, 625kHz, 1.25MHz, 2.5MHz, 5MHz (fixed) | 90m | 100µ | $1.25 (LTC6930CMS8-5.00#PBF) |
9 | LTC6930-4.19 | 1 | Fixed Frequency | 32kHz, 65kHz, 131kHz, 262kHz, 524kHz, 1.048MHz, 2.097MHz, 4.194MHz (fixed) | 90m | 100µ | $1.25 (LTC6930CMS8-4.19#PBF) |
10 | LTC6909 | 8 | Resistor | 12.5kHz to 6.67MHz | 500m | 40 | $2.46 (LTC6909CMS#PBF) |
11 | LTC6907 | 1 | Resistor | 40kHz - 4MHz | 250m | 50 | $1.25 (LTC6907CS6#TRPBF) |
12 | LTC6908-2 | 2 | Resistor | 50kHz to 10MHz | 1.5 | 40 | $1.65 (LTC6908CDCB-2#TRPBF) |
13 | LTC6908-1 | 2 | Resistor | 50kHz to 10MHz | 1.5 | 40 | $1.65 (LTC6908CDCB-1#TRPBF) |
14 | LTC6905 | 1 | Resistor | 17MHz to 170MHz | 500m | 20 | $1.65 (LTC6905CS5#TRPBF) |
15 | LTC6906 | 1 | Resistor | 10kHz - 1MHz | 250m | 50 | $1.25 (LTC6906CS6#TRPBF) |
16 | LTC6905-96 | 1 | Fixed Frequency | 96MHz, 48MHz or 24MHz (fixed) | 500m | 20 | $1.15 (LTC6905CS5-96#TRPBF) |
17 | LTC6905-80 | 1 | Fixed Frequency | 80MHz, 40MHz or 20MHz (fixed) | 500m | 20 | $1.15 (LTC6905CS5-80#TRPBF) |
18 | LTC6905-133 | 1 | Fixed Frequency | 133MHz, 66.7MHz or 33.3MHz (fixed) | 500m | 20 | $1.15 (LTC6905CS5-133#TRPBF) |
19 | LTC6905-100 | 1 | Fixed Frequency | 100MHz, 50MHz or 25MHz (fixed) | 500m | 20 | $1.15 (LTC6905CS5-100#TRPBF) |
20 | LTC6904 | 1 | Serial I2C | 1kHz - 68MHz | 1.1 | 10 | $2.10 (LTC6904CMS8#PBF) |
21 | LTC6903 | 1 | Serial SPI | 1kHz - 68MHz | 1.1 | 10 | $1.95 (LTC6903CMS8#PBF) |
22 | LTC6902![]() | 4 | Resistor | 5kHz - 20MHz | 1.5 | 40 | $2.20 (LTC6902CMS#PBF) |
23 | LTC6900![]() | 1 | Resistor | 1kHz - 20MHz | 1.5 | 40 | $1.55 (LTC6900CS5#TRPBF) |
24 | LTC1799 | 1 | Resistor | 1kHz - 33MHz | 1.5 | 40 | $1.55 (LTC1799CS5#TRPBF) |