Синтезаторы с переносом частоты в петле обратной связи

Полностью интегрированные и готовые к использованию синтезаторы с переносом частоты в петле обратной связи (также известные как синтезаторы со смещением частоты в петле обратной связи) компании Analog Devices, выполненные в форм-факторе «система в корпусе» (SiP), применяются для синтеза частот в приложениях с высокой чувствительностью к джиттеру и позволяют сократить занимаемую на плате площадь и уменьшить сложность по сравнению с традиционными синтезаторами с переносом частоты в петле обратной связи, собранными из дискретных компонентов на печатной плате. За счет использования преимуществ этого высокоинтегрированного решения со встроенными в корпус всеми необходимыми схемами и улучшенной изоляцией, которая подавляет высокочастотные паразитные гармоники, можно значительно сократить время вывода продукции на рынок. Синтезаторы с переносом частоты в петле обратной связи компании Analog Devices представляют собой эффективные решения для синтеза частот, которые будут полезны для инженеров, разрабатывающих высококачественные системы.

Для создания синтезатора частот помимо синтезатора со смещением частоты в петле обратной связи компании Analog Devices потребуется внешний фазочастотный детектор и внешний гетеродин. Такие синтезаторы частот представляют собой устройства с характеристиками приборного уровня в компактном форм-факторе.

Синтезаторы с переносом частоты в петле обратной связи компании Analog Devices содержат интегрированный смесительный каскад с понижением частоты в контуре обратной связи. За счет этого обеспечивается усиление контура, равное 1, что минимизирует внутриполосный фазовый шум. Благодаря сочетанию каскада с понижением частоты и интегрированному широкополосному ГУН с минимальным уровнем шума эти решения обеспечивают среднеквадратическое значение джиттера менее 10 фс. Джиттер на выходе системы в значительной степени зависит от параметров внешнего гетеродина.

Translation Loops

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#RF Primary FunctionIntegrated VCOFreq Response RF
(max)
(Hz)
Freq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Ref Input
(max)
(Hz)
1/f Noise (10kHz Offset at 1GHz Carrier)
(typ)
(dBc/Hz)
Is
(typ)
(A)
Vs+
(max)
(V)
Vs+
(min)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1ADF4401A Translation Loop PLL VCO module Yes 8G 62.5M 500M- 676m 5.25 3.15 $380.00 (ADF4401ABCEZ)