Обзор

Особенности и преимущества

  • Bluegiga WT12 module based on CSR's BC04 chipset.
  • Bluetooth radio antenna, Fully implemented protocol stack, HCI and iWRAP firmware.
  • USB interface; Full speed USB interface for communicating with other compatible digital devices. The module acts as a USB peripheral.
  • UART interface; Standard UART interface for communicating with other serial devices, Supports hardware flow control.
  • Expansion interface; Allows other EZ-Extenders to be stacked.
  • Compatible boards: BF518 and BF526 EZ-Board and EZ-KIT Lites, BF537 and BF548 EZ-KIT Lites and BF537 STAMP board

Подробнее о продукте

The Blackfin Bluetooth EZ-Extender® daughter board plugs onto the Compatible EZ-Board, EZ-KIT Lites, and STAMP board. The Blackfin Bluetooth EZ-Extender extends the capabilities of the Blackfin boards by providing a connection to a Bluetooth module, as well, isolates the low-level configuration and communication tasks of integrating Bluetooth and radio frequency (RF) wireless technologies in your Blackfin board designs.

The Bluetooth EZ-Extender is designed to be used in conjunction with an EZ-Board, EZ-KIT Lite or STAMP board running the open source Linux operating system (OS). For more information about running Linux OS on a Blackfin processor, go to blackfin.uclinux.org/gf .

Part Number:
ADZS-BFBLUET-EZEXT

Tools Support:
Blackfin uClinux

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

ПО и системные требования

Аномалии ПО и инструментов проектирования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.