Аппаратные средства для фото-/видеокамер
Analog Devices - ведущий поставщик микросхем со смешанными сигналами (AFE) для датчиков изображения CCD / CIS. Многие ведущие производители цифровых фотоаппаратов, видеокамер, сканнеров и других систем ввода изображений применяют наши микросхемы, так как они обеспечивают высочайшее качество при малом энергопотреблении.
Таблица выбора продукта
Аппаратные средства для фото-/видеокамер
SortOrder | Part# | # of Channels | Resolution (bits) | Sampling Mode | Vin Range (max) (V p-p) | Input Type | Data Output Interface | Vs Core (min) (V) | Vs Core (max) (V) | Power (typ) (W) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADDI9036 | 1 | 12 | CDS | 1 | Single-Ended | MIPI CSI-2 | 1.89 | 1.71 | 386m | - |
2 | ADDI7004 | 4 | 14 | CDS-SHA | 1.4 | Differential | - | 1.6 | 2 | 400m | $28.84 (ADDI7004BBBCZ) |
3 | AD9814S | 3 | 14 | CDS-SHA | 4 | Single-Ended | CMOS | 4.75 | 5.25 | - | - |
4 | AD9978 | 2 | 14 | CDS-SHA | 1.4 | Differential | Serial LVDS | 1.6 | 2 | 250m | $16.80 (AD9978BCPZ) |
5 | AD9979 | 1 | 14 | CDS-SHA | 1 | Differential | CMOS | 1.6 | 2 | 160m | $11.95 (AD9979BCPZ) |
6 | AD9970 | 1 | 14 | CDS | 1 | Single-Ended | Serial LVDS | 1.6 | 2 | 170m | $10.87 (AD9970BCPZ) |
7 | AD9945 | 1 | 12 | CDS | 1 | Single-Ended | CMOS | 2.7 | 3.6 | 140m | $4.62 (AD9945KCPZ) |
8 | AD9826 | 3 | 16 | CDS-SHA | 4 | Single-Ended | CMOS | 4.75 | 5.25 | 400m | $5.69 (AD9826KRSZ) |