Автомобильная шина для подключения камер Car Camera Bus (C2B)
Разработанная в Analog Devices шина Car Camera Bus (C2B™) представляет собой новую инновационную технологию подключения к камере, которая позволяет передавать HD-видео по неэкранированной витой паре и неэкранированным разъемам. Шина C2B позволяет легко заменить SD-камеры на HD-камеры без необходимости менять существующую инфраструктуру кабелей и разъемов. Благодаря шине C2B система подключения к камере становится дешевле, легче и надежнее. Продукты ассортимента приемников и передатчиков шины C2B обеспечивают удобное подключение камеры в автомобиле. Технология C2B была разработана для применения в автомобилях и обеспечивает надежное решение для подключения камеры в рамках следующих приложений:
• Камера заднего вида
• Камера кругового обзора
• Электронное зеркало
• Камера кругового обзора
• Электронное зеркало
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Car Camera Bus (C2B)
SortOrder | Part# | Primary Function | Input Type | Output Type | Automotive | NDA Required | Temp Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADV7993 | C2B Tx | 16-Pin Parallel | C2B | Yes | Yes | -40 to 105°C |
2 | ADV7992 | C2B Tx | 12-Pin Parallel | C2B | Yes | Yes | -40 to 105°C |
3 | ADV7383 | C2B Rx | C2B | 16-Pin Parallel | Yes | Yes | -40 to 105°C |
4 | ADV7382 | C2B Rx | C2B | MIPI-CSI2 | Yes | Yes | -40 to 105°C |