Процессоры для обработки звука и системы на кристалле SHARC

Основанные на технологиях ядер цифровой обработки сигналов (ЦОС) SHARC® и SHARC+® компании Analog Devices, процессоры SHARC для обработки звука имеют детерминированную и очень низкую задержку обработки сигналов и демонстрируют лучшие в своем классе показатели MIPS/мВт (миллион инструкций в секунду на 1 мВт энергопотребления). Семейство процессоров SHARC доминирует на рынке процессоров ЦОС с плавающей запятой благодаря высокой скорости работы ядра и памяти, а также большой пропускной способности портов ввода/вывода. Семейство процессоров SHARC, включающее в себя большое количество вариаций по различным ценам, обеспечивает качественную обработку данных с плавающей запятой в реальном времени во многих приложениях, в которых динамический диапазон является ключевым параметром.

Многие процессоры оснащены аппаратными ускорителями фильтров с КИХ/БИХ, позволяющими снять вычислительную нагрузку основных алгоритмов цифровой обработки сигналов с ядра, благодаря чему ядро освобождается для параллельного выполнения алгоритмов постобработки, что делает эти устройства идеальным вариантом для обработки звука в режиме реального времени. В широкий ассортимент систем на кристалле SHARC+ входят устройства с различной тактовой частотой вплоть до 1 ГГц, а также с различным объемом встроенной памяти и разнообразным набором периферийных блоков. Для работы со сложными периферийными блоками, такими как Ethernet и USB, некоторые системы на кристалле имеют встроенное ядро ARM, предназначенное для обработки стека и выполнения других микроконтроллерных задач.

Семейство процессоров ADSP-2156x SHARC

Аудиопроцессоры ADSP-2156x специально предназначены для применения в устройствах, в которых требуется детерминированная обработка звука в реальном времени с малой задержкой, в том числе в системах многонаправленного трехмерного звучания и персональных аудиозонах, автомобильных системах активного шумоподавления и подавления шума от дороги, голосовых пользовательских интерфейсах и системах автомобильной связи (сверхширокополосные устройства уменьшения акустического эха и снижения шума и устройства формирования диаграммы направленности микрофона), системах синтеза звука двигателя и звуковых системах электромобиля, предназначенных для предупреждения о его приближении.