Процессоры Blackfin
16/32-битные встраиваемые процессоры Blackfin® обеспечивают гибкость и масштабируемость программного обеспечения, необходимые для задач конвергентной обработки (комбинация цифровой обработки сигналов и задач управления): мультиформатной обработки звука, речи, неподвижных и видеоизображений, мультирежимной обработки данных в широкополосных и пакетных сетях, управления технологическими процессами и охранных системах реального времени.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- Enhanced Communication Reliability and Performance for Motor Control Encoder Applications
- Industrial-Strength Features Make a Difference in Embedded Processing
- Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
- Die Hardware ausreizen (German) PDF
- Understanding Advanced Processor Features Promotes Efficient Coding PDF
Статьи по применению
- EE-372: Знакомство с CrossCore® Embedded Studio 1.1.x (Rev. 1) PDF
- EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev. 2) PDF
- EE-213: Host Communication via the Asynchronous Memory Interface for Blackfin® Processors (Rev. 2) PDF
- EE-360: Utilizing the Trigger Routing Unit for System Level Synchronization (Rev. 1) PDF
- EE-367: Flash Programmer Drivers for ADSP-BF51xF16 Blackfin® Processors (Rev. 1) PDF
Брошюры и бюллетени
Инструменты проектирования
Обучающие материалы
Обзорные статьи
- Secure, Field Upgradeable OS Architecture for Blackfin PDF
- Sensorless Vector Control Techniques for Ultraefficient Motor Control PDF
- Blackfin ADSP-BF50x Processors Breakthrough Price/Performance Extends Visual Development and Complex Algorithms to New Products and Applications PDF
- Blackfin ADSP-BF50x Processors The Next Innovation in Digital Signal Processing for Industrial Applications PDF
- Blackfin ADSP-BF50x Processors Powering the New Generation of Portable Medical Devices PDF
Информация
- Why Choose a Blackfin Processor?
- Blackfin Processor Architecture Overview
- A Beginner's Guide to Digital Signal Processing (DSP)
- ADSP-BF70x-Series
- Lockbox Secure Technology
Тематические исследования
Процессоры Blackfin
SortOrder | Part# | Processor Product Family | Device Cores | Clock Input (max) (Hz) | MMACS | External I/O Supply Voltage | External Memory Supported | On-Chip L1 Memory | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADSP-BF707 | Blackfin, Blackfin+ | 1 | 400M | 800 | 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V | DDR2/LPDDR (16-bit) | 136 KB | $8.75 (ADSP-BF707KBCZ-3) |
2 | ADSP-BF705 | Blackfin, Blackfin+ | 1 | 400M | 800 | 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V | DDR2/LPDDR (16-bit) | 136 KB | $7.96 (ADSP-BF705KBCZ-3) |
3 | ADSP-BF703 | Blackfin, Blackfin+ | 1 | 400M | 800 | 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V | DDR2/LPDDR (16-bit) | 136 KB | $7.23 (ADSP-BF703KBCZ-3) |
4 | ADSP-BF701 | Blackfin, Blackfin+ | 1 | 200M | 400 | 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V | DDR2/LPDDR (16-bit) | 136 KB | $4.95 (ADSP-BF701KBCZ-1) |
5 | ADSP-BF706 | Blackfin, Blackfin+ | 1 | 400M | 800 | 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V | - | 136 KB | $7.48 (ADSP-BF706KCPZ-3) |
6 | ADSP-BF704 | Blackfin, Blackfin+ | 1 | 400M | 800 | 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V | - | 136 KB | $6.80 (ADSP-BF704KCPZ-3) |
7 | ADSP-BF702 | Blackfin, Blackfin+ | 1 | 400M | 800 | 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V | - | 136 KB | $6.18 (ADSP-BF702KCPZ-3) |
8 | ADSP-BF700 | Blackfin, Blackfin+ | 1 | 200M | 400 | 1.1 V, 1.8 V, 3.3 V | - | 136 KB | $3.99 (ADSP-BF700KCPZ-1) |
9 | ADSP-BF609 | Blackfin | 2 | 500M | 2000 | 1.8 V, 3.3 V | Async, DDR, LPDDR1 | 0.5 MB | $21.81 (ADSP-BF609KBCZ-5) |
10 | ADSP-BF608 | Blackfin | 2 | 500M | 2000 | 1.8 V, 3.3 V | Async, DDR, LPDDR1 | 0.5 MB | $18.96 (ADSP-BF608KBCZ-5) |
11 | ADSP-BF607 | Blackfin | 2 | 500M | 2000 | 1.8 V, 3.3 V | Async, DDR, LPDDR1 | 0.5 MB | $16.49 (ADSP-BF607KBCZ-5) |
12 | ADSP-BF606 | Blackfin | 2 | 400M | 1600 | 1.8 V, 3.3 V | Async, DDR, LPDDR1 | 0.5 MB | $14.99 (ADSP-BF606KBCZ-4) |
13 | ADSP-BF592 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | - | 68 KB | $1.99 (ADSP-BF592KCPZ-2) |
14 | ADSP-BF504 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | - | 68 KB | $5.18 (ADSP-BF504KCPZ-4) |
15 | ADSP-BF526C | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $12.47 (ADSP-BF526KBCZ-3C2) |
16 | ADSP-BF526 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $10.76 (ADSP-BF526BBCZ-3A) |
17 | ADSP-BF524C | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $11.29 (ADSP-BF524KBCZ-3C2) |
18 | ADSP-BF524 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $9.58 (ADSP-BF524BBCZ-3A) |
19 | ADSP-BF522C | Blackfin | 1 | 400M | 600 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $9.89 (ADSP-BF522KBCZ-3C2) |
20 | ADSP-BF522 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $8.18 (ADSP-BF522BBCZ-3A) |
21 | ADSP-BF518 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, SDRAM | 116 KB | $13.07 (ADSP-BF518BBCZ-4) |
22 | ADSP-BF516 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, SDRAM | 116 KB | $8.92 (ADSP-BF516KBCZ-3) |
23 | ADSP-BF514 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, SDRAM | 116 KB | $7.77 (ADSP-BF514KBCZ-3) |
24 | ADSP-BF512 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, SDRAM | 116 KB | $6.26 (ADSP-BF512KSWZ-3) |
25 | ADSP-BF527C | Blackfin | 1 | 600M | 1200 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $19.82 (ADSP-BF527KBCZ-5C2) |
26 | ADSP-BF525C | Blackfin | 1 | 600M | 1200 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $21.63 (ADSP-BF525KBCZ-6C2) |
27 | ADSP-BF525 | Blackfin | 1 | 600M | 1200 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $15.63 (ADSP-BF525BBCZ-5A) |
28 | ADSP-BF523C | Blackfin | 1 | 600M | 1200 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $16.10 (ADSP-BF523KBCZ-5C2) |
29 | ADSP-BF523 | Blackfin | 1 | 600M | 1200 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $13.86 (ADSP-BF523BBCZ-5A) |
30 | ADSP-BF549 | Blackfin | 1 | 533M | 1066 | - | Async, DDR, Mobile DDR, NAND Flash | 132 KB | - |
31 | ADSP-BF548 | Blackfin | 1 | 533M | 1066 | - | Async, DDR, Mobile DDR, NAND Flash | 132 KB | $22.80 (ADSP-BF548BBCZ-5A) |
32 | ADSP-BF547 | Blackfin | 1 | 600M | 1200 | - | Async, DDR, Mobile DDR, NAND Flash | 132 KB | $22.10 (ADSP-BF547BBCZ-5A) |
33 | ADSP-BF544 | Blackfin | 1 | 533M | 1066 | - | Async, DDR, Mobile DDR, NAND Flash | 132 KB | $20.20 (ADSP-BF544BBCZ-5A) |
34 | ADSP-BF542 | Blackfin | 1 | 600M | 1200 | 2.5 V, 3.3 V | Async, DDR, Mobile DDR, NAND Flash | 132 KB | $17.20 (ADSP-BF542BBCZ-4A) |
35 | ADSP-BF527 | Blackfin | 1 | 600M | 1200 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, NAND Flash, SDRAM | 132 KB | $17.50 (ADSP-BF527BBCZ-5A) |
36 | ADSP-BF539F | Blackfin | 1 | 533M | 1066 | - | Async, SDRAM | 148 KB | - |
37 | ADSP-BF539 | Blackfin | 1 | 533M | 1066 | - | Async, SDRAM | 148 KB | - |
38 | ADSP-BF538F | Blackfin | 1 | 533M | 1066 | - | Async, SDRAM | 148 KB | $22.30 (ADSP-BF538BBCZ-4F8) |
39 | ADSP-BF538 | Blackfin | 1 | 533M | 1066 | 2.5 V, 3.3 V | Async, SDRAM | 148 KB | $17.60 (ADSP-BF538BBCZ-4A) |
40 | ADSP-BF534 | Blackfin | 1 | 500M | 1000 | 2.5 V, 3.3 V | Async, SDRAM | 100 KB | $12.77 (ADSP-BF534BBCZ-4A) |
41 | ADSP-BF537 | Blackfin | 1 | 600M | 1200 | - | Async, SDRAM | 132 KB | $17.66 (ADSP-BF537BBCZ-5A) |
42 | ADSP-BF536 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 2.5 V, 3.3 V | Async, SDRAM | 100 KB | $10.37 (ADSP-BF536BBCZ-3A) |
43 | ADSP-BF533 | Blackfin | 1 | 600 | 1200 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, SDRAM | 148 KB | $12.56 (ADSP-BF533SBSTZ400) |
44 | ADSP-BF532 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, SDRAM | 84 KB | $9.61 (ADSP-BF532SBSTZ400) |
45 | ADSP-BF531 | Blackfin | 1 | 400M | 800 | 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V | Async, Mobile SDRAM, SDRAM | 52 KB | $9.17 (ADSP-BF531SBSTZ400) |
46 | ADSP-BF561 | Blackfin | 2 | 600M | 2400 | 2.5 V, 3.3 V | Async, SDRAM | 192 KB | $22.44 (ADSP-BF561SKBCZ-5A) |