Микрофоны/Аудио предусилители
Микрофонные предварительные усилители компании Analog Devices обеспечивают высококачественное решение для аудиопродуктов. Компоненты этого семейства обладают крайне низким коэффициентом шума до 1.5 дБ, высоким коэффициентом усиления и диапазоном регулировки до 140 дБ. Они работают в расширенном температурном диапазоне от – 40°C до +85°C и могут применяться в различных областях, включая прецизионные измерительные приборы, активные фильтры, входные малошумящие усилители, системы наблюдения, компьютеризированные системы распознавания голоса, а также другие промышленные и бытовые продукты.
Таблица выбора продукта