Прецизионные сигнальные цепи µModule

В ассортимент прецизионных сигнальных цепей µModule® (микромодуль) компании Analog Devices входят компоненты различных технологий (программируемые инструментальные усилители, усилители, АЦП, ЦАП, ключи/мультиплексоры), а также компоненты технологии iPASSIVES в форм факторе «система-в-корпусе», которые представляют собой наиболее полное решение для преобразования данных.

Устройства µModule с прецизионными сигнальными цепями упрощают разработку прецизионных систем измерения и управления, снимая с плеч разработчика задачу по выбору компонентов, их оптимизации и компоновки. Данные решения позволяют сократить циклы разработки на системном уровне и значительно уменьшить занимаемую на печатной плате площадь. Они также сокращают общую совокупную стоимость владения или стоимость жизненного цикла, связанную с производством и поддержкой, благодаря большому количеству документированных компонентов в сигнальной цепи.

Технология прецизионных сигнальных цепей µModule основана на ведущих в отрасли линейках прецизионных устройств Analog Devices и предоставляет наилучшие по своим характеристикам решения с наименьшими размерами.
Таблица выбора продукта

Особенности новых продуктов

ADAQ7980

ADAQ7980

The ADAQ7980 16-bit analog-to-digital converter (ADC) µModule® data acquisition solution uses system-in-package (SiP) technology to speed up the design process by optimizing multiple signal chain blocks within one components.

ADAQ4003

ADAQ4003

The ADAQ4003 18-bit analog-to-digital converter (ADC) µModule® data acquisition solution leverages ADI’s iPASSIVES technology to minimize time and temperature dependent drift errors critical to precision applications.

ADAQ23875

ADAQ23875

The ADAQ23875 is a precision, high speed, μModule® data acquisition solution that reduces the development cycle of a precision measurement systems by transferring the design burden of component selection, optimization, and layout from the designer to the device.

Упрощая сигнальную цепь

Благодаря широкому ассортименту операционных усилителей, прецизионных преобразователей (АЦП и ЦАП), цифровых потенциометров, датчиков температуры, источников опорного напряжения, ключей и мультиплексоров компания Analog Devices может помочь решить ваши самые сложные задачи в области разработки электроники. ADI предлагает более 1000 прецизионных линейных микросхем, полноценную поддержку на высочайшем уровне, а также полный набор проектов прецизионных устройств и ресурсы проектирования для того, чтобы облегчить разработку любой сигнальной цепи.

Узнайте о каждом из компонентов сигнальной цепи: управление питанием и источники опорного напряжения.


signal-chain-image