Интегрированные приемники μModule

Приемники серии μModule® компании Analog Devices имеют в своем составе быстродействующие АЦП, высокоскоростные усилители с фиксированным коэффициентом усиления и фильтры для устранения наложения спектров. Эти интегрированные АЦП и драйверы имеют встроенную блокировочную (байпасную) емкость, что упрощает трассировку высокочастотных плат, позволяя достичь высоких динамических характеристик. Экономия пространства печатной платы важна при разработке измерительных приборов (таких как анализаторы спектра, осциллографы и оборудование для тестирования качества связи) и для коммуникационных устройств (таких как приемники с высокой чувствительностью, программно определяемые радиосистемы или приемники для радиотехнической разведки). Линейка данной продукции выполнена по технологии «система в корпусе» (system-in-package или SiP), аналогичной многокристальным модулям, что позволяет интегрировать компоненты, выполненные по разным технологиям, с пассивными компонентами для создания интегрированной подсистемы.
Таблица выбора продукта

Интегрированные приемники μModule

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#ChannelsBits
(bits)
Power
(typ)
(W)
ADC FeaturesSINAD
(typ)
(dB)
SFDR
(typ)
(dBc)
InterfaceDevice ArchitectureCommentsSupply Voltage RangePrice (1000+)
($ US)
1LTM9013 2 14 2.6 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Integrated I/Q Demodulator 58 65 DDR LVDS, Parallel Pipeline 300MHz Digital Predistortion Receiver 1.8V (ADC), 3.3V (Amp), 5V (Mixer) $65.00 (LTM9013CY-AA#PBF)
2LTM9012 4 14 1.27 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Integrated Driver 66.7 78 Serial LVDS Pipeline Quad 14-Bit, 125Msps ADC with Integrated Drivers 1.8V, 3.3V $149.00 (LTM9012CY-AB#PBF)
3LTM9011-14 8 14 1.145 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, High IF Sampling, Simultaneous Sampling 73 88 Serial LVDS Pipeline 14-Bit, 125Msps Low Power Octal ADCs 1.8V $191.45 (LTM9011CY-14#PBF)
4LTM9010-14 8 14 950m Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, High IF Sampling, Simultaneous Sampling 73 88 Serial LVDS Pipeline 14-Bit, 105Msps Low Power Octal ADCs 1.8V $162.00 (LTM9010CY-14#PBF)
5LTM9009-14 8 14 801m Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Simultaneous Sampling 72.9 88 Serial LVDS Pipeline 14-Bit, 80Msps Low Power Octal ADCs 1.8V $103.09 (LTM9009CY-14#PBF)
6LTM9003-AB 1 12 1.591 Clock Duty Cycle Stabilizer 57 71.5 LVDS, Parallel Pipeline- 2.5V (ADC), 3.3V (Amp), 5V (Mixer) $45.00 (LTM9003CV-AB#PBF)
7LTM9003-AA 1 12 1.472 Clock Duty Cycle Stabilizer 57 67.4 LVDS, Parallel Pipeline 12-Bit Digital Pre-Distortion Receiver Subsystem 2.5V (ADC), 3.3V (Amp), 3.3V (Mixer) $45.00 (LTM9003CV-AA#PBF)
8LTM9004-AD 1 14 1.83 Clock Duty Cycle Stabilizer, Integrated I/Q Demodulator 60 64 CMOS, Parallel Pipeline 14-Bit, Direct Conversion Receiver 3.0V, 5V $75.00 (LTM9004CV-AD#PBF)
9LTM9004-AC 1 14 1.83 Clock Duty Cycle Stabilizer, Integrated I/Q Demodulator 61 66 CMOS, Parallel Pipeline 14-Bit, Direct Conversion Receiver 3.0V, 5V $75.00 (LTM9004CV-AC#PBF)
10LTM9004-AB 1 14 1.83 Clock Duty Cycle Stabilizer, Integrated I/Q Demodulator 60 65 CMOS, Parallel Pipeline 14-Bit, Direct Conversion Receiver 3.0V, 5V $75.00 (LTM9004CV-AB#PBF)
11LTM9004-AA 1 14 1.83 Clock Duty Cycle Stabilizer, Integrated I/Q Demodulator 58.5 63.5 CMOS, Parallel Pipeline 14-Bit, Direct Conversion Receiver 3.0V, 5V $75.00 (LTM9004CV-AA#PBF)
12LTM9001-GA------ CMOS, Parallel- 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem 3.3V $39.84 (LTM9001CV-GA#PBF)
13LTM9002-LA 2 12 690m Clock Duty Cycle Stabilizer 71- CMOS, Parallel Pipeline 12-Bit Dual-Channel IF/Baseband Receiver Subsystem 3V $32.75 (LTM9002CV-LA#PBF)
14LTM9002-AA 2 14 1.329 Clock Duty Cycle Stabilizer 66 82 CMOS, Parallel Pipeline 14-Bit Dual-Channel IF/Baseband Receiver Subsystem 3V $99.25 (LTM9002CV-AA#PBF)