Преобразователи тока в цифровой код

Удостоенная наград передовая технология, лежащая в основе преобразователей тока в цифровой код компании Analog Devices, поможет решить ваши задачи в таких областях, как медицина, промышленность и системы безопасности. Наши быстродействующие модули АЦП с высоким разрешением позволяют улучшить процесс сбора данных в сканерах компьютерной томографии, усовершенствовать фотодиодные датчики, а также устройства мониторинга питания, спектроскопы и системы сбора данных с большим количеством каналов.
Таблица выбора продукта

Преобразователи тока в цифровой код

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart## of ChannelsSample Rate
(max)
(SPS)
Resolution
(bits)
Vs+
(max)
(V)
Vs+
(min)
(V)
Power
(typ)
(W)
Data Output InterfacePrice (1000+)
($ US)
1ADAS1135 256 22.6k 24-- 588.8m Serial LVDS-
2ADAS1134 128 22.6k 24-- 288m Serial LVDS-
3ADAS1131 256 19.7k 24 3.465 3.135 768m Serial LVDS-
4ADAS1256 256- 16-- 256m Serial LVDS, Serial SPI-
5ADAS1127 64 19.7k 24 3.465 3.135 400m Serial LVDS-
6ADAS1126 32 19.7k 24 3.465 3.135 400m Serial LVDS-
7ADAS1128 128 19.7k 24 3.465 3.135 576m Serial LVDS-