Интегрированные приемники μModule

Приемники серии μModule® компании Analog Devices имеют в своем составе быстродействующие АЦП, высокоскоростные усилители с фиксированным коэффициентом усиления и фильтры для устранения наложения спектров. Эти интегрированные АЦП и драйверы имеют встроенную блокировочную (байпасную) емкость, что упрощает трассировку высокочастотных плат, позволяя достичь высоких динамических характеристик. Экономия пространства печатной платы важна при разработке измерительных приборов (таких как анализаторы спектра, осциллографы и оборудование для тестирования качества связи) и для коммуникационных устройств (таких как приемники с высокой чувствительностью, программно определяемые радиосистемы или приемники для радиотехнической разведки). Линейка данной продукции выполнена по технологии «система в корпусе» (system-in-package или SiP), аналогичной многокристальным модулям, что позволяет интегрировать компоненты, выполненные по разным технологиям, с пассивными компонентами для создания интегрированной подсистемы.
Таблица выбора продукта

Интегрированные приемники μModule

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#ChannelsResolution
(bits)
ADC FeaturesSINAD
(typ)
(dB)
Data Output InterfacePower
(typ)
(W)
CommentsPrice (1000+)
($ US)
1ADA4355 1 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Configurable Resolution, Data Acquisition System, High Speed, Power Down- Serial LVDS 540m Transimpedance=2k, 20k, 200k ohm $87.50 (ADA4355ABCZ)
2LTM2173-14 4 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Simultaneous Sampling 71.9 Serial LVDS 385m 14-Bit, 80Msps Low Power Quad ADC $75.00 (LTM2173HY-14#PBF)
3LTM9013 2 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Integrated I/Q Demodulator, Simultaneous Sampling 58 Parallel DDR LVDS 2.6 300MHz Digital Predistortion Receiver $65.00 (LTM9013CY-AA#PBF)
4LTM9008-14 8 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Simultaneous Sampling 73.6 Serial LVDS 700m 14-Bit, 65Msps Low Power Octal ADCs $65.00 (LTM9008CY-14#PBF)
5LTM9007-14 8 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Simultaneous Sampling 73.3 Serial LVDS 475m 14-Bit, 40Msps Low Power Octal ADCs $42.27 (LTM9007CY-14#PBF)
6LTM9006-14 8 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Simultaneous Sampling 72.8 Serial LVDS 369m 14-Bit, 25Msps Low Power Octal ADCs $36.00 (LTM9006CY-14#PBF)
7LTM9012 4 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Integrated Amplifier 66.7 Serial LVDS 1.27 Quad 14-Bit, 125Msps ADC with Integrated Drivers $149.00 (LTM9012CY-AB#PBF)
8LTM9011-14 8 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, High IF Sampling, Simultaneous Sampling 73 Serial LVDS 1.145 14-Bit, 125Msps Low Power Octal ADCs $191.45 (LTM9011CY-14#PBF)
9LTM9010-14 8 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, High IF Sampling, Simultaneous Sampling 73 Serial LVDS 950m 14-Bit, 105Msps Low Power Octal ADCs $162.00 (LTM9010CY-14#PBF)
10LTM9009-14 8 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Simultaneous Sampling 72.9 Serial LVDS 801m 14-Bit, 80Msps Low Power Octal ADCs $103.09 (LTM9009CY-14#PBF)
11LTM9003-AB 1 12 Clock Duty Cycle Stabilizer 57 Parallel LVDS 1.591 12-Bit Digital Pre-Distortion µModule Receiver Subsystem $45.00 (LTM9003CV-AB#PBF)
12LTM9003-AA 1 12 Clock Duty Cycle Stabilizer 57 Parallel LVDS 1.472 12-Bit Digital Pre-Distortion Receiver Subsystem $45.00 (LTM9003CV-AA#PBF)
13LTM9004-AD 1 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Integrated I/Q Demodulator 60 Parallel CMOS 1.83 14-Bit, Direct Conversion Receiver $75.00 (LTM9004CV-AD#PBF)
14LTM9004-AC 1 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Integrated I/Q Demodulator 61 Parallel CMOS 1.83 14-Bit, Direct Conversion Receiver $75.00 (LTM9004CV-AC#PBF)
15LTM9004-AB 1 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Integrated I/Q Demodulator 60 Parallel CMOS 1.83 14-Bit, Direct Conversion Receiver $75.00 (LTM9004CV-AB#PBF)
16LTM9004-AA 1 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Integrated I/Q Demodulator 58.5 Parallel CMOS 1.83 14-Bit, Direct Conversion Receiver $75.00 (LTM9004CV-AA#PBF)
17LTM9001-GA 1 16 Clock Duty Cycle Stabilizer 77.4 Parallel CMOS 550m 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem $39.84 (LTM9001CV-GA#PBF)
18LTM9002-LA 2 12 Clock Duty Cycle Stabilizer, Simultaneous Sampling 71 Parallel CMOS 690m 12-Bit Dual-Channel IF/Baseband Receiver Subsystem $32.75 (LTM9002CV-LA#PBF)
19LTM9002-AA 2 14 Clock Duty Cycle Stabilizer, Simultaneous Sampling 66 Parallel CMOS 1.329 14-Bit Dual-Channel IF/Baseband Receiver Subsystem $99.25 (LTM9002CV-AA#PBF)
20LTM9001-BA 1 16 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Internal Dither 69 Parallel CMOS, Parallel LVDS 1.914 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem $91.00 (LTM9001CV-BA#PBF)
21LTM9001-AD 1 16 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Internal Dither 72 Parallel CMOS, Parallel LVDS 1.65 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem $82.00 (LTM9001CV-AD#PBF)
22LTM9001-AA 1 16 Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer, Internal Dither 72 Parallel CMOS, Parallel LVDS 1.65 16-Bit IF/Baseband Receiver Subsystem $82.00 (LTM9001CV-AA#PBF)