Прецизионные сигнальные цепи µModule
Устройства µModule с прецизионными сигнальными цепями упрощают разработку прецизионных систем измерения и управления, снимая с плеч разработчика задачу по выбору компонентов, их оптимизации и компоновки. Данные решения позволяют сократить циклы разработки на системном уровне и значительно уменьшить занимаемую на печатной плате площадь. Они также сокращают общую совокупную стоимость владения или стоимость жизненного цикла, связанную с производством и поддержкой, благодаря большому количеству документированных компонентов в сигнальной цепи.
Технология прецизионных сигнальных цепей µModule основана на ведущих в отрасли линейках прецизионных устройств Analog Devices и предоставляет наилучшие по своим характеристикам решения с наименьшими размерами.
ADAQ7980
The ADAQ7980 16-bit analog-to-digital converter (ADC) µModule® data acquisition solution uses system-in-package (SiP) technology to speed up the design process by optimizing multiple signal chain blocks within one components.
ADAQ4003
The ADAQ4003 18-bit analog-to-digital converter (ADC) µModule® data acquisition solution leverages ADI’s iPASSIVES technology to minimize time and temperature dependent drift errors critical to precision applications.
ADAQ23875
The ADAQ23875 is a precision, high speed, μModule® data acquisition solution that reduces the development cycle of a precision measurement systems by transferring the design burden of component selection, optimization, and layout from the designer to the device.
Благодаря широкому ассортименту операционных усилителей, прецизионных преобразователей (АЦП и ЦАП), цифровых потенциометров, датчиков температуры, источников опорного напряжения, ключей и мультиплексоров компания Analog Devices может помочь решить ваши самые сложные задачи в области разработки электроники. ADI предлагает более 1000 прецизионных линейных микросхем, полноценную поддержку на высочайшем уровне, а также полный набор проектов прецизионных устройств и ресурсы проектирования для того, чтобы облегчить разработку любой сигнальной цепи.
Узнайте о каждом из компонентов сигнальной цепи: управление питанием и источники опорного напряжения.