Входные интерфейсы смешанных сигналов (MxFE)
Входные интерфейсы смешанных сигналов (MxFE®) предназначены для широкополосных сетевых устройств, применяемых как в домашних сетях, так и в системах инфраструктуры связи. Эти компоненты аналогового интерфейса оптимизированы для эффективного использования встроенных усилителей, фильтров, преобразователей данных приемного тракта (ПЧ и ВЧ АЦП) и/или преобразователей данных тракта передачи (ПЧ и ВЧ ЦАП). В некоторых случаях они также имеют дополнительные преобразователи данных и другие вспомогательные функции, такие как преобразование частоты с повышением или понижением, мониторинг сигналов, а также цепи защиты передатчика, при этом они оснащены эффективными цифровыми интерфейсами и характеризуются широкими возможностями настройки.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Входные интерфейсы смешанных сигналов (MxFE)
SortOrder | Part# | Device Configuration | Resolution (bits) | Sample Rate (max) (SPS) | Freq Response (min) (Hz) | Freq Response (max) (Hz) | DAC Resolution (bits) | RF Features | Data Output Interface | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD9082 | 4 x CH IF/RF-to-bits Tx/Rx Subsystem | 12 | 6G | 0 | 7G | 16 | 2 Rx DPD Observer, Broadband Wireline, Triggered Frequency Hopping, Wireless Infrastructure | JESD204B, JESD204C | $1,500.00 (AD9082BBPZ-4D2AC) |
2 | AD9081 | 4 x CH IF/RF-to-bits Tx/Rx Subsystem | 16 | 4G | 0 | 7G | 16 | 2 Rx DPD Observer, Broadband Wireless, Wireless Infrastructure | JESD204B, JESD204C | - |
3 | AD9963 | 2 Rx (IF to Bits Rx Subsystem), 2 Tx | 12 | 80M | 2.5M | 700M | 12 | Wireless Infrastructure | Parallel | $29.50 (AD9963BCPZ) |
4 | AD9961 | 2 Rx (IF to Bits Rx Subsystem), 2 Tx | 10 | 200M | 2.5M | 800M | 10 | Wireless Infrastructure | Parallel | $25.75 (AD9961BCPZ) |
5 | AD9868 | 1 Rx (Baseband CODEC), 1 Tx | 10 | 80M | 70M | 300M | 10 | Integrated NSR, Narrowband Radio, Rx, Wireless Infrastructure | Serial SPI | - |
6 | AD9866 | 1 Rx (Baseband CODEC), 1 Tx | 12 | 80M | 0 | 1G | 12 | Integrated DDC, Rx, Wireless Infrastructure | Serial SPI | $19.33 (AD9866BCPZ) |
7 | AD9865 | 1 Rx (Baseband CODEC), 1 Tx | 10 | 80M | 0 | - | 10 | Internal PLL | Parallel | $10.07 (AD9865BCPZ) |
8 | AD9861-80 | 2 Rx (Baseband Quadrature CODEC), 2 Tx | 10 | 80M | 0 | - | 10 | 1 Rx DPD Obserer Rx, Broadband Wireless, Internal PLL | Parallel | $14.21 (AD9861BCPZ-80) |
9 | AD9861-50 | 2 Rx (Baseband Quadrature CODEC), 2 Tx | 10 | 50M | 0 | - | 10 | 1 Rx DPD Obserer Rx, Broadband Wireless, Internal PLL | Parallel | $11.17 (AD9861BCPZ-50) |
10 | AD9877 | 1 Tx, 3 Rx Cable Modem AFE | 8 | 16.5M | 0 | 450M | 12 | MCNS-DOCSIS, Rx, Wireless Infrastructure | Parallel | - |