Интегрированные приемники μModule
Приемники серии μModule® компании Analog Devices имеют в своем составе быстродействующие АЦП, высокоскоростные усилители с фиксированным коэффициентом усиления и фильтры для устранения наложения спектров. Эти интегрированные АЦП и драйверы имеют встроенную блокировочную (байпасную) емкость, что упрощает трассировку высокочастотных плат, позволяя достичь высоких динамических характеристик. Экономия пространства печатной платы важна при разработке измерительных приборов (таких как анализаторы спектра, осциллографы и оборудование для тестирования качества связи) и для коммуникационных устройств (таких как приемники с высокой чувствительностью, программно определяемые радиосистемы или приемники для радиотехнической разведки). Линейка данной продукции выполнена по технологии «система в корпусе» (system-in-package или SiP), аналогичной многокристальным модулям, что позволяет интегрировать компоненты, выполненные по разным технологиям, с пассивными компонентами для создания интегрированной подсистемы.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Интегрированные приемники μModule
SortOrder | Part# | Channels | Resolution (bits) | Integration Level | SINAD (typ) (dB) | Data Output Interface | Power (typ) (W) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA4355 | 1 | 14 | ADC, Amplifier, Anti-Aliasing Filter, Integrated TIA, Power Management, Reference | - | Serial LVDS | 540m | $87.50 (ADA4355ABCZ) |
2 | LTM2173-14 | 4 | 14 | ADC, Internal Bypass Capacitance, Reference | 71.9 | Serial LVDS | 385m | $75.00 (LTM2173HY-14#PBF) |
3 | LTM9013 | 2 | 14 | ADC, Anti-Aliasing Filter, I/Q Demodulators, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Reference | 58 | Parallel DDR LVDS | 2.6 | $65.00 (LTM9013CY-AA#PBF) |
4 | LTM9008-14 | 8 | 14 | ADC, Internal Bypass Capacitance, Reference | 73.6 | Serial LVDS | 700m | $65.00 (LTM9008CY-14#PBF) |
5 | LTM9007-14 | 8 | 14 | ADC, Internal Bypass Capacitance, Reference | 73.3 | Serial LVDS | 475m | $42.27 (LTM9007CY-14#PBF) |
6 | LTM9006-14 | 8 | 14 | ADC, Internal Bypass Capacitance, Reference | 72.8 | Serial LVDS | 369m | $36.00 (LTM9006CY-14#PBF) |
7 | LTM9012 | 4 | 14 | ADC, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Reference | 66.7 | Serial LVDS | 1.27 | $149.00 (LTM9012CY-AB#PBF) |
8 | LTM9011-14 | 8 | 14 | ADC, Internal Bypass Capacitance, Reference | 73 | Serial LVDS | 1.145 | $191.45 (LTM9011CY-14#PBF) |
9 | LTM9010-14 | 8 | 14 | ADC, Internal Bypass Capacitance, Reference | 73 | Serial LVDS | 950m | $162.00 (LTM9010CY-14#PBF) |
10 | LTM9009-14 | 8 | 14 | ADC, Internal Bypass Capacitance, Reference | 72.9 | Serial LVDS | 801m | $103.09 (LTM9009CY-14#PBF) |
11 | LTM9003-AB | 1 | 12 | ADC, Anti-Aliasing Filter, Bandpass Filter, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Mixer, Reference | 57 | Parallel LVDS | 1.591 | $45.00 (LTM9003CV-AB#PBF) |
12 | LTM9003-AA | 1 | 12 | ADC, Anti-Aliasing Filter, Bandpass Filter, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Mixer, Reference | 57 | Parallel LVDS | 1.472 | $45.00 (LTM9003CV-AA#PBF) |
13 | LTM9004-AD | 1 | 14 | ADC, Anti-Aliasing Filter, I/Q Demodulators, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Reference | 60 | Parallel CMOS | 1.83 | $75.00 (LTM9004CV-AD#PBF) |
14 | LTM9004-AC | 1 | 14 | ADC, Anti-Aliasing Filter, I/Q Demodulators, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Reference | 61 | Parallel CMOS | 1.83 | $75.00 (LTM9004CV-AC#PBF) |
15 | LTM9004-AB | 1 | 14 | ADC, Anti-Aliasing Filter, I/Q Demodulators, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Reference | 60 | Parallel CMOS | 1.83 | $75.00 (LTM9004CV-AB#PBF) |
16 | LTM9004-AA | 1 | 14 | ADC, Anti-Aliasing Filter, I/Q Demodulators, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Reference | 58.5 | Parallel CMOS | 1.83 | $75.00 (LTM9004CV-AA#PBF) |
17 | LTM9001-GA | 1 | 16 | ADC, Anti-Aliasing Filter, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Reference | 77.4 | Parallel CMOS | 550m | $39.84 (LTM9001CV-GA#PBF) |
18 | LTM9002-LA | 2 | 12 | ADC, Anti-Aliasing Filter, Integrated Amplifier, Reference | 71 | Parallel CMOS | 690m | $32.75 (LTM9002CV-LA#PBF) |
19 | LTM9002-AA | 2 | 14 | ADC, Anti-Aliasing Filter, Integrated Amplifier, Reference | 66 | Parallel CMOS | 1.329 | $99.25 (LTM9002CV-AA#PBF) |
20 | LTM9001-BA | 1 | 16 | ADC, Anti-Aliasing Filter, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Reference | 69 | Parallel CMOS, Parallel LVDS | 1.914 | $91.00 (LTM9001CV-BA#PBF) |
21 | LTM9001-AD | 1 | 16 | ADC, Anti-Aliasing Filter, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Reference | 72 | Parallel CMOS, Parallel LVDS | 1.65 | $82.00 (LTM9001CV-AD#PBF) |
22 | LTM9001-AA | 1 | 16 | ADC, Anti-Aliasing Filter, Integrated Amplifier, Internal Bypass Capacitance, Reference | 72 | Parallel CMOS, Parallel LVDS | 1.65 | $82.00 (LTM9001CV-AA#PBF) |